ATC 접촉기 기반 자동 전달 스위치

ATS ATC 차단기/접촉기 ATC 접촉기 기반 자동 전달 스위치

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급 범위
40-3,000A
40-3,000A
이송 유형
개방/폐쇄 전달
개방/폐쇄 전달
스위치 유형
접촉기 기반
접촉기 기반

기능 살펴보기

Cat

제품 기능

  • ATC-100, ATC-300+ 또는 ATC-800 마이크로프로세서 기반 제어장치
  • 전압 및 주파수 감지
  • 높은 내력 및 폐쇄율
  • 다수의 필드 프로그램식 설정점
  • 스위치 위치 표시를 포함한 상태 표시장치
  • 소스 가용성 표시
  • 소스 1 및 2 보조 접점
  • True RMS 전압 및 주파수 감지
  • 프로그램식 플랜트 엑서사이저
  • 계통 시험 푸시 버튼
  • 미믹 다이어그램
  • 이중 스로 기계식 연동 전달 기구
  • 스위치 위치 표시
  • 상태 표시
  • 이중 스로 UL 1008 3위치 접촉기

다음에 대한 제품 사양 ATC 접촉기 기반 자동 전달 스위치

등급 범위 40-3,000A 40-3,000A
이송 유형 개방/폐쇄 전달 개방/폐쇄 전달
스위치 유형 접촉기 기반 접촉기 기반
제어권 벽면 장착형 40-600A 2 또는 3극
바닥 거치형 600A 4극 및 800-1,200A 2, 3 또는 4극
벽면 장착형 40-600A 2 또는 3극
바닥 거치형 600A 4극 및 800-1,200A 2, 3 또는 4극
2위치 접촉기 2위치 접촉기 40 - 400A 2위치 접촉기 40 - 400A
3위치 접촉기 3위치 접촉기 40 - 1,200A 3위치 접촉기 40 - 1,200A
계통 전압 작업 최대 600Vac, 50/60Hz 최대 600Vac, 50/60Hz
적용 시험 UL 1008 등록됨, CSA C22.2 No. 178 인증, IBC 2006, CBC 2007 및 OSHPD UL 1008 등록됨, CSA C22.2 No. 178 인증, IBC 2006, CBC 2007 및 OSHPD

ATC 접촉기 기반 자동 전달 스위치 표준 장비

접점 구성

  • Caterpillar는 UL 1008의 엄격한 요구 사항을 충족하기 위하여 은으로 구성된 접점을 사용하고 있습니다. 모든 접촉기는 큰 분해 없이도 육안으로 접점을 검사할 수 있도록 설계되어 있으며 활 모양의 접점에 의해 보호됩니다.

제어 장치 및 배선

  • 모든 제어 장치 계전기와 산업용 등급 계전기는 먼지와 흙에 대한 노출을 최소화하기 위하여 완전히 캡슐화되어 있습니다. 러그는 90º 정격이며 모든 제어 와이어는 125º 온도 정격의 #16 AWG, XLPE 유형입니다.

엔클로저

  • 도어 및 도어에 장착된 장치를 적절히 지지하기 위하여 세 개의 도어 힌지가 사용된 내구성이 뛰어난 분체 도장 강철 NEMA 1, 3R 또는 12 엔클로저 힌지는 도어의 제거와 벽 설치 또는 서비스를 손쉽게 하기 위하여 탈착식 힌지 핀이 사용되며 패드 잠금식 래치가 제공됩니다.

ATC 접촉기 기반 자동 전달 스위치 선택사양 장비

사용 가능한 선택사양

  • 2 또는 4위치 시험 스위치
  • 제어장치 가용성: ATC-100, ATC-300+ 및 ATC-800
  • 지연 전환 또는 폐쇄 전환
  • 멀티 미터 선택사양 사용 가능
  • 서지 억제
  • 스페이스 히터
  • 필드 선택이 가능한 다중 비율 제어 전압 변압기 50/60Hz
  • 자동 또는 비자동 작동 선택 가능
  • 원격 통신
  • 비상 시 부하 차단

선택사양인 지연 전환에는 다음이 포함됩니다.

  • 1 N.O. 및 1 N.C. 접점이 있는 전달 전 신호
  • 시간 지연 중립

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

ATC 접촉기 기반 자동 전달 스위치이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

ATC 접촉기 기반 자동 전달 스위치

ATC 접촉기 기반 자동 전달 스위치