XQP500

이동식 발전기 세트 XQP500

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급 공급
500kVA
500kVA
주파수
50/60Hz
50/60Hz
전압
127-480V
127-480V

개요

500kVA 이동식 디젤 발전기 세트

이 XQP500 발전기 세트는 최적화된 연료 소모를 자랑합니다. 클러치 팬 구동 기술의 도입이라는 독특한 특징 덕분에, 팬은 더 이상 전속력과 전출력으로 연속 작동하지 않아도 됩니다. 이렇게 하면 연료가 더욱 절약되고 소음 출력이 낮아집니다. 이것은 낮은 부하, 낮은 온도, 특히 소음 수준이 가장 두드러지는 저녁 시간에 작동할 때 이상적인 기능입니다.

복리후생

선택 가능 50/60Hz 운용

단자 연결을 통해 손쉬운 주파수 스위치로 지리적 제한이 없어져 발전기 세트가 필요한 어느 곳에서든 사용할 수 있습니다.

유연성 3방향 연료 밸브

베이스 탱크에서 외부 벌크 탱크로의 전환을 통해 제공되는 연장된 가동 시간

표준 500시간 오일 교환 주기

일상적인 서비스가 필요해지기 전에 실행 시간 최대화

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 13

임대 준비됨

임대 준비됨

작업 요구사항 및 환경을 충족할 수 있는 다양한 임대 준비 기능을 갖춘 견고하고 내구성 있는 제품.
연료/배기가스 배출 전략

연료/배기가스 배출 전략

R96 EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기가스 배출 또는 최상의 연료 효율
Cat C15 디젤 엔진

Cat C15 디젤 엔진

업계에서 검증된 안정성.
Cat EMCP 4.2B 제어 패널

Cat EMCP 4.2B 제어 패널

사용하기 쉬운 디지털 제어장치
Cat LC6100 발전기

Cat LC6100 발전기

통합형 전압 조절기로 까다로운 작업 환경에서 빠른 응답을 보장합니다.
견고한 아연 도금 엔클로저

견고한 아연 도금 엔클로저

사용 중 부식을 방지합니다. 물의 침투를 방지하고 보안 및 소음 감쇠를 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 XQP500

등급 공급 500kVA 500kVA
주파수 50/60Hz 50/60Hz
전압 127-480V 127-480V
엔진 Cat C15 Cat C15
연료 디젤 디젤
77 in 1954 mm
높이 90 in 2292 mm
길이 200.9 in 5103 mm
무게 - 윤활유 및 냉각수 포함 13176 lb 5977 kg
100% 부하 50Hz 29.1 gal/hr 110.2 l/hr
100% 부하 60Hz 32 gal/hr 121 l/hr
75% 부하 50Hz 23 gal/hr 86.8 l/hr
75% 부하 60Hz 26.3 gal/hr 99.7 l/hr
50% 부하 50Hz 16.4 gal/hr 62 l/hr
50% 부하 60Hz 18.3 gal/hr 69.2 l/hr
100% 부하 50Hz 29 gal/hr 102 l/hr
100% 부하 60Hz 28.3 gal/hr 107 l/hr
75% 부하 50Hz 20.1 gal/hr 76.2 l/hr
75% 부하 60Hz 22 gal/hr 83 l/hr
50% 부하 50Hz 14.3 gal/hr 54 l/hr
50% 부하 60Hz 15.7 gal/hr 59.3 l/hr
음압(1m(3피트), 75% 등급(50Hz)) 77.5dB(A) 77.5dB(A)
음압(1m(3피트), 75% 등급(60Hz)) 79.8dB(A) 79.8dB(A)
음압(1m(3피트), 75% 등급(50Hz)) 80.1dB(A) 80.1dB(A)
음압(1m(3피트), 75% 등급(60Hz)) 80dB(A) 80dB(A)

XQP500 표준 장비

CAT C15 디젤 엔진

  • 터보 차징

발전기

  • LC6114F 프레임.

에어 필터

  • 먼지 컵이 있는 사이클론/종이 및 서비스 지시계.

Cat Connect 원격 모니터링

  • 패키지 모니터링 및 관리 기능 제공

냉각 계통

  • 수직 공기 배출을 포함한 패키지 장착 라디에이터. 공장에서 보충

충전/시동 계통

  • 배터리 아이솔레이터와 결합된 24V 중부하 작업용 시동 모터 및 충전 교류 발전기.

연료 계통

  • 외부 공급을 위한 3방향 밸브가 있는 이중벽 연료 탱크.

제어 패널

  • 디지털 EMCP4.2B 세트 장착 제어장치.

배전

  • 제어 및 배전을 위해 4극 회로 차단기와 안전 차단 기능이 결합된 견고한 단일 엔클로저.

구조

  • 통합형 연료 탱크가 있는 중부하 작업용 강철 베이스 프레임. 포크 리프트 포켓. 드래깅 바. 인양 프레임 및 4점식 인양. 베이스 프레임은 엔클로저보다 넓어서 운송 중 발전기 세트를 보호합니다.

엔클로저

  • 탁월한 소음 감소 성능을 갖춘 소음 감쇠, 아연 도금 강철 엔클로저

배기

  • 통합형 스파크 방지 소음기.

윤활유

  • 엔진의 1차 및 2차 오일 필터. 공장에서 보충

일반

  • 공장에서 시험 및 검사

XQP500이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

XQP500

XQP500

XQP500

XQP500

XQP500
XQP500
XQP500
XQP500

Cat 임대 전력 XQP 제품의 견고한 설계 특징

Cat 임대 전력 XQP 제품 전기 기능

Cat XQP30 - XQP500 이동식 발전기 시동/정지 훈련

Cat 이동식 발전기 비상 정지

Cat 임대 전력 XQP 제품의 견고한 설계 특징
Cat 임대 전력 XQP 제품 전기 기능
Cat XQP30 - XQP500 이동식 발전기 시동/정지 훈련
Cat 이동식 발전기 비상 정지

360 View