ATC-300+ 제어장치

ATC-300+ 제어장치 ATS ATC 차단기/접촉기

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급 범위
120 - 600V, 단상 및 3상 @ 50/60Hz
120 - 600V, 단상 및 3상 @ 50/60Hz
이송 유형
스위치 용도에 따라 달라짐
스위치 용도에 따라 달라짐
스위치 유형
스위치 용도에 따라 달라짐
스위치 용도에 따라 달라짐

기능 살펴보기

Cat

제품 기능

  • 보조 계전기 접점:
    • 소스 1 존재 2NO 및 2NC
    • 소스 2 존재 2NO 및 2NC

  • 소스 1 및 소스 2 감지:
    • 과소전압 / 과소주파수
    • 과다전압 / 과다주파수
    • 3상 회전 방지
    • 3상 전압 불균형/상실

  • 전달 전 신호 접점 1NO 및 1NC
  • 비상(소스 2)으로 전환
  • 7개의 필드 프로그램식 시간 지연
  • 프로그래밍, 계통 진단 및 도움말 메시지 표시를 위한 LCD 표시장치
  • 소스 가용성 및 연결 상태 LED 표시를 포함한 미믹 다이어그램
  • 타임 스탬프 방식 내역 로그
  • 계통 시험 푸시 버튼
  • 프로그램식 발전소 운전 주기(꺼짐, 매일, 7, 14 및 28일), 선택 가능한 실행 시간 0 - 600분 무부하/부하, 페일 세이프
  • 통합형 과전류 보호(선택사양)
  • 동상 전환
  • 제어장치용 스테인리스 강철(선택사양)
  • 내장 RS-485 포트를 사용한 RS-232 또는 Modbus 기반 통신(선택사양)

다음에 대한 제품 사양 ATC-300+ 제어장치

등급 범위 120 - 600V, 단상 및 3상 @ 50/60Hz 120 - 600V, 단상 및 3상 @ 50/60Hz
이송 유형 스위치 용도에 따라 달라짐 스위치 용도에 따라 달라짐
스위치 유형 스위치 용도에 따라 달라짐 스위치 용도에 따라 달라짐
입력 제어 전압 65 - 145Vac 50/60Hz 65 - 145Vac 50/60Hz
유틸리티 전압 측정 소스 1 VAB 소스 2 VAB
소스 1 VAC 소스 2 VBC
소스 1 VCA 소스 2 VCA
소스 1 VAB 소스 2 VAB
소스 1 VAC 소스 2 VBC
소스 1 VCA 소스 2 VCA
전압 측정 범위 0 - 790VAC rms(50/60Hz) 0 - 790VAC rms(50/60Hz)
전압 측정 정밀도 공칭 입력 전압의 +/-2% 공칭 입력 전압의 +/-2%
주파수 측정 대상: 소스 1 및 소스 2 소스 1 및 소스 2
주파수 측정 범위 40 - 70Hz 40 - 70Hz
주파수 측정 정밀도 +/- 0.1Hz +/- 0.1Hz
저전압 드롭아웃 공칭 전압의 50% - 90% 공칭 전압의 50% - 90%
저전압 픽업 공칭 계통 전압의 (드롭아웃 +2%) - 99% 공칭 계통 전압의 (드롭아웃 +2%) - 99%
과소주파수 드롭아웃 범위 공칭 계통 주파수의 90% - 97% 공칭 계통 주파수의 90% - 97%
과소주파수 픽업 범위 공칭 계통 주파수의 (드롭아웃 + 1Hz) - 99% 공칭 계통 주파수의 (드롭아웃 + 1Hz) - 99%
과주파수 드롭아웃 범위 공칭 계통 주파수의 103% - 110% 공칭 계통 주파수의 103% - 110%
과다주파수 픽업 범위 공칭 계통 주파수의 101% - (드롭아웃 - 1Hz) 공칭 계통 주파수의 101% - (드롭아웃 - 1Hz)
작동 온도 범위 -20 - 70℃(-4 - +158℉) -20 - 70℃(-4 - +158℉)
보관 온도 범위 -30 - 85℃(-22 - +185℉) -30 - 85℃(-22 - +185℉)
작동 습도 0 - 95% 상대 습도(비응축) 0 - 95% 상대 습도(비응축)
작동 환경 암모니아, 메탄, 질소, 수소 및 탄화수소 내성 암모니아, 메탄, 질소, 수소 및 탄화수소 내성
발전기 시동 계전기 5A, 1/6hp @ 250Vac Vac 5A @ 30Vdc, 최대 부하 150W 5A, 1/6hp @ 250Vac Vac 5A @ 30Vdc, 최대 부하 150W
K1, K2 계전기
10A, 1-3 hp @ 250 Vac
10A@30 Vdc

10A, 1-3 hp @ 250 Vac
10A@30 Vdc
적용 시험 UL 인증 구성품
UL 991 및 UL 1008 준수
IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4 충족
UL 인증 구성품
UL 991 및 UL 1008 준수
IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4 충족
해당 시험 계속 1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, Class A
FCC Part 15, Class A
CSS 22.2-178
1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, Class A
FCC Part 15, Class A
CSS 22.2-178
엔클로저 호환성 NEMA 1, NEMA 3R 및 NEMA 12
UV-내성 ATC-300+ 면판
NEMA 1, NEMA 3R 및 NEMA 12
UV-내성 ATC-300+ 면판

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

ATC-300+ 제어장치이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

ATC-300+ 제어장치

ATC-300+ 제어장치