개요
DE110E2 | 110kVA 디젤 발전기 세트
110.0kVA, 50Hz의 전력을 안정적으로 생산하며 C4.4 디젤 엔진에 의해 구동되는 DE110E2 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 반응 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.
DE110E2 발전기 세트는 EUIIIa와 동등한 배기가스 배출 규정을 준수합니다.
110.0kVA, 50Hz의 전력을 안정적으로 생산하며 C4.4 디젤 엔진에 의해 구동되는 DE110E2 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 반응 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.
DE110E2 발전기 세트는 EUIIIa와 동등한 배기가스 배출 규정을 준수합니다.
표시 중: 1-6 / 11
| 최소 정격 | 110.0kVA 110.0kVA |
| 최대 정격 | 110.0kVA 110.0kVA |
| 배기가스 배출/연료 전략 | EU Stage II R96 EU Stage II R96 |
| 전압 | 220-415V 220-415V |
| 주파수 | 50Hz 50Hz |
| 속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
| 작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
| 엔진 모델 | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
| 보어 | 4.1 in 105 mm |
| 행정 | 5 in 127 mm |
| 배기량 | 201.4 in³ 3.3 l |
| 압축률 | 18.3:1 18.3:1 |
| 흡기 | 터보 차징 터보 차징 |
| 연료 계통 | 인라인 인라인 |
| 조절기 유형 | 전자식 전자식 |
| 길이 - 최장 | 82.2 in 2089 mm |
| 폭 - 최장 | 44.1 in 1120 mm |
| 높이 - 최고 | 54.1 in 1375 mm |
| 건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 2490 lb 1129 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교