ATC 전력 차단기 및 케이스 스위치 자동 전달 스위치

ATS ATC 차단기/접촉기 ATC 전력 차단기 및 케이스 스위치 자동 전달 스위치

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급 범위
200 - 5,000A
200 - 5,000A
이송 유형
개방형 전환
개방형 전환
스위치 유형
전력 차단기
전력 차단기

개요

Cat® 전달 스위치는 다양한 대기 전력 용도에 사용하도록 설계되었습니다. 이들 전달 스위치는 콤팩트한 패키지에서 유연성, 안정성 및 가치를 제공합니다. 개방 전달 전력 케이스 스위치 기반 자동 전달 스위치(ATS, Automatic Transfer Switch)는 비상 전원 공급장치에서 정상 전원 공급장치로 재전달 시 일시적 정전이 허용되는 작업에서 완벽한 기능을 제공합니다. Cat 전력 케이스 스위치 기반 ATS는 또한 부하 전원 공급을 중단하지 않고 비상 전원을 정기적으로 시험할 수 있으며 200 - 5,000A의 범위에서 사용할 수 있습니다.

복리후생

ATC-900 마이크로프로세서 기반 제어장치 및 전력 차단기

가장 빠른 개폐 시간(3사이클 미만) 전체 60사이클 단기 내성 기능

모두 제어 장치 계전기와 산업용 등급 계전기

러그는 90� 정격이며 모든 제어 와이어는 125� 온도 정격의 #16 AWG, XLPE 유형입니다.

내구성 세 개의 도어 힌지가 사용된 분체 도장 강철 NEMA 1, 3R 또는 12 엔클로저.

힌지는 도어의 제거를 손쉽게 하기 위하여 탈착식 힌지 핀이 사용되며 패드 잠금식 래치가 제공됩니다.

다음에 대한 제품 사양 ATC 전력 차단기 및 케이스 스위치 자동 전달 스위치

등급 범위 200 - 5,000A 200 - 5,000A
이송 유형 개방형 전환 개방형 전환
스위치 유형 전력 차단기 전력 차단기
제어권 고정 장착형 200-3,200A 2, 3 또는 4극
인출형 200-5,000A 2, 3, 4극
고정 장착형 200-3,200A 2, 3 또는 4극
인출형 200-5,000A 2, 3, 4극
계통 전압 작업 120-600Vac, 50/60Hz 120-600Vac, 50/60Hz
시간 내력 30사이클 동안 85,000 30사이클 동안 85,000
내력 600Vac에서 100,000A 내전류/폐로/중단 600Vac에서 100,000A 내전류/폐로/중단
적용 시험
CSA C22.2 No. 178 인증
IBC 2006, CBC 2007 및 OSHPD

CSA C22.2 No. 178 인증
IBC 2006, CBC 2007 및 OSHPD

ATC 전력 차단기 및 케이스 스위치 자동 전달 스위치 표준 장비

제어 장치 및 배선

  • 모든 제어 장치 계전기와 산업용 등급 계전기는 먼지와 흙에 대한 노출을 최소화하기 위하여 완전히 캡슐화되어 있습니다. 러그는 90º 정격이며 모든 제어 와이어는 125º 온도 정격의 #16 AWG, XLPE 유형입니다.

엔클로저

  • 도어 및 도어에 장착된 장치를 적절히 지지하기 위하여 세 개의 도어 힌지가 사용된 내구성이 뛰어난 분체 도장 강철 NEMA 1, 3R 또는 12 엔클로저 힌지는 도어의 제거와 벽 설치 또는 서비스를 손쉽게 하기 위하여 탈착식 힌지 핀이 사용되며 패드 잠금식 래치가 제공됩니다.

ATC 전력 차단기 및 케이스 스위치 자동 전달 스위치 선택사양 장비

사용 가능한 선택사양

  • 부하 순서 접점
  • 멀티 미터 선택사양 사용 가능
  • 제어장치 가용성: ATC-100, ATC-300+ 및 ATC-800
  • 2 또는 4위치 시험 스위치
  • 원격 통신
  • 통합형 과전류 보호
  • 필드 선택이 가능한 다중 비율 제어 전압 변압기 50/60Hz
  • 서비스 인입구에 적합합니다.
  • 스페이스 히터
  • 개방 및 폐쇄 전환
  • 서지 억제
  • 자동 또는 비자동 작동 선택 가능

선택사양인 지연 전환에는 다음이 포함됩니다.

  • 시간 지연 중립
  • 동상 전환
  • 1 N.O. 및 1 N.C. 접점이 있는 전달 전 신호

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

ATC 전력 차단기 및 케이스 스위치 자동 전달 스위치이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

ATC 전력 차단기 및 케이스 스위치 자동 전달 스위치

ATC 전력 차단기 및 케이스 스위치 자동 전달 스위치