CG170B-20 2300kW

가스 발전기 세트 CG170B-20

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

연속 등급
1.0pf에서 2300ekW
1.0pf에서 2300ekW
연료 유형
천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스, 수소 혼합물(최대 25%)
천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스, 수소 혼합물(최대 25%)
최대 전기 효율
45.00%
45.00%

기능 살펴보기

고효율성, 저렴한 운영비

고효율성, 저렴한 운영비

  • 천연 가스를 통한 최대 전기 효율 45%
  • 바이오 가스를 통한 전기 효율 43.6%
  • 최대 2,300kWel의 전기 출력
  • 구성품에서 진동 및 응력 감소
Cat

컴팩트 크기, 높은 수익성

  • 이전 모델과 크기는 동일하지만 출력을 최대 15%까지 높일 수 있는 컴팩트 설계
  • 연장된 정비 주기(최대 80,000시간)
  • 천연 가스, 바이오 가스, 유정 가스, 프로판 가스 작업 등 다양한 작업에서 사용 가능
  • 여러 가지 유형의 엔진을 통한 유연성 극대화
최적 윤활유 소비

최적 윤활유 소비

  • 최대 0.15g/kWh 소비
  • 우수한 냉각 성능을 통해 윤활유 온도 감소
  • 동급 비교 발전기 세트에 비해 연간 최대 3,000리터의 윤활유 절감

다음에 대한 제품 사양 CG170B-20

연속 등급 1.0pf에서 2300ekW 1.0pf에서 2300ekW
연료 유형 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스, 수소 혼합물(최대 25%) 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스, 수소 혼합물(최대 25%)
최대 전기 효율 45.00% 45.00%
최대 대기 등급 2300 2300
주파수 50/60Hz 50/60Hz
RPM 1,500rpm 1,500rpm
엔진 모델 CG170B-20 CG170B-20
흡기 TA TA
보어 6.7 in 170 mm
행정 7.7 in 195 mm
길이 258 in 6556 mm
67 in 1706 mm
높이 89 in 2263 mm
건조 중량 - 발전기 세트 47377 lb 21490 kg

CG170B-20 표준 장비

흡기

  • 엔클로저 및 서비스 지시계 포함 1엘리먼트 1단 에어클리너
  • 모든 실린더에 사용할 수 있는 수랭식 베어링 케이스 포함 터보 차저

제어 패널

  • TPEM(종합적 공장 및 에너지 관리 계통)

냉각

  • 재킷 워터 및 SCAC 서모스탯
  • JW 흡입구 및 배출구용 플랜지 연결
  • JW 흡입구 및 배출구용 ANSI/DN 고객 플랜지 연결부
  • 전기 재킷 워터 및 애프터쿨러 냉각수 펌프

배기

  • PEARL/저저항 배기 계통
  • CG170B-20용 배기 가스 폐기물 게이트
  • 폐쇄형 크랭크케이스 환기 계통

연료 계통

  • 예연소실 스파크 플러그
  • 전자 연료 계량 밸브
  • 독립 제어식 실린더 모니터링 및 점화 계통

발전기

  • 부스바 연결부
  • 권선 온도 감지기
  • 그리드 코드 발전기
  • 무효 강하
  • 3상 감지 및 KVAR/PF 제어장치
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • 폐쇄형 결합 발전기로 베이스 프레임에 토크가 전달되지 않음

시동/충전

  • 24V 시동 모터
  • 배터리 차단 스위치

일반

  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대

CG170B-20 선택사양 장비

냉각

  • CHP 스키드

그리드 코드 준수

  • 50Hz: 독일, 벨기에, 영국, 이탈리아, 폴란드, 네덜란드

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

CG170B-20이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

CG170B-20, 컴퓨터 렌더링 이미지

CG170B-20, 후방 우측도

CG170B-20, 후방 좌측도

CG170B-20, 전방 우측도

CG170B-20, 전방 좌측도

CG170B-20, 컴퓨터 렌더링 이미지
CG170B-20, 후방 우측도
CG170B-20, 후방 좌측도
CG170B-20, 전방 우측도
CG170B-20, 전방 좌측도

Cat® CG170B 가스 발전기 세트

Cat® CG170B 가스 발전기 세트

360 View