개요
1,100kVA 디젤 발전기 세트
50Hz에서 1,100 kVA 의 전력을 안정적으로 생산하는 DE1100 GC 디젤 발전기 세트는 대기 작업의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 이 발전기 세트는 낮은 연료 소비 계통을 제공합니다.
50Hz에서 1,100 kVA 의 전력을 안정적으로 생산하는 DE1100 GC 디젤 발전기 세트는 대기 작업의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 이 발전기 세트는 낮은 연료 소비 계통을 제공합니다.
일년 중 가장 더운 날에도 최대 출력을 제공합니다.
과도 이벤트 중에 전압 및 주파수를 유지합니다
표시 중: 1-6 / 7
| 최대 정격 | 1,100kVA 1,100kVA |
| 최소 정격 | 1,100kVA 1,100kVA |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모 |
| 전압 | 400-415V 400-415V |
| 주파수 | 50Hz 50Hz |
| 속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
| 작업 사이클 | 대기 대기 |
| 엔진 모델 | C32 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 C32 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 |
| 보어 | 5.71 in 145 mm |
| 행정 | 6.38 in 162 mm |
| 배기량 | 1958.86 in³ 32.1 l |
| 압축률 | 15.0:1 15.0:1 |
| 흡기 | TA TA |
| 연료 계통 | EUI EUI |
| 조절기 유형 | Adem™A4 Adem™A4 |
| 길이 - 최소 | 164.3 in 4175 mm |
| 길이 - 최장 | 164.3 in 4175 mm |
| 폭 - 최소 | 73.1 in 1856 mm |
| 폭 - 최장 | 73.1 in 1856 mm |
| 높이 - 최소 | 87.3 in 2217.5 mm |
| 높이 - 최고 | 87.3 in 2217.5 mm |
| 건조 중량 - 발전기 세트(최소) | 14879 lb 6749 kg |
| 건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 14879 lb 6749 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교