CG170-16 1,560kW

가스 발전기 세트 CG170-16

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

연속 등급
1.0pf에서 1,560ekW
1.0pf에서 1,560ekW
연료 유형
천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스
천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스
최대 전기 효율
43.30%
43.30%

기능 살펴보기

고효율성, 저렴한 운영비

고효율성, 저렴한 운영비

  • 연소실 및 스파크 플러그가 개선된 밀러 사이클 타이밍으로 연간 최대 15%의 연료 가스를 절감할 수 있습니다.
  • CG170(비밀러)은 아일랜드 모드 기능에 최적화되어 있습니다.
  • 기어박스는 엔진 구성품의 마모와 파손을 제한하여 운영비를 줄이고 가용성을 높입니다.
저렴한 장착, 구성 및 운용 비용

저렴한 장착, 구성 및 운용 비용

  • 그을음 없는 연소 및 확대된 오일 탱크 덕분에 더 길어진 정비 주기
  • 개선된 연소실 및 예연소실 스파크 플러그로 인한 낮은 연료 소비
  • 종합적 전자 관리(TEM, Total Electronic Management)로 인해 가스 품질 변동에 따라 적용 분야를 유연하게 변경 가능
  • 최적화된 오일 관리
최적 윤활유 소비

최적 윤활유 소비

  • 동급 비교 모델에 비해 연간 최대 1,900리터의 윤활유 절감<\li>
  • 더 길어진 윤활유 및 오일 교환 주기<\li>

다음에 대한 제품 사양 CG170-16

연속 등급 1.0pf에서 1,560ekW 1.0pf에서 1,560ekW
연료 유형 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스
최대 전기 효율 43.30% 43.30%
주파수 50 또는 60Hz 50 또는 60Hz
RPM 1,500 또는 1,800rpm 1,500 또는 1,800rpm
엔진 모델 CG170-16 CG170-16
배기량 4320 in³ 70.8 l
흡기 TA TA
보어 6.7 in 170 mm
행정 7.7 in 195 mm
길이 261.4 in 6640 mm
70 in 1778 mm
높이 87 in 2210 mm
건조 중량 - 발전기 세트 32848.5 lb 14900 kg

CG170-16 표준 장비

흡기

  • 모든 실린더에 사용할 수 있는 수랭식 베어링 케이스 포함 터보 차저
  • 엔클로저 및 서비스 지시계 포함 1엘리먼트 1단 에어클리너

제어 패널

  • TEM(Total Electronic Management, 종합적 전자 관리)

냉각

  • 재킷 워터 및 SCAC 서모스탯
  • 전기 재킷 워터 및 애프터쿨러 냉각수 펌프
  • JW 흡입구 및 배출구용 플랜지 연결
  • SCAC 회로 내 Cat 플랜지

배기

  • PEARL/저저항 배기 계통
  • 폐쇄형 크랭크케이스 환기 계통

연료 계통

  • 독립 제어식 실린더 모니터링 및 점화 계통
  • 예연소실 스파크 플러그
  • 전자 연료 계량 밸브

발전기

  • 부스바 연결부
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • 폐쇄형 결합 발전기로 베이스 프레임에 토크가 전달되지 않음
  • 권선 온도 감지기
  • 무효 강하
  • 3상 감지 및 KVAR/PF 제어장치
  • 그리드 코드 발전기

시동/충전

  • 24V 시동 모터
  • 배터리 차단 스위치

일반

  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대

CG170-16 선택사양 장비

흡기

  • 장착 스탠드
  • 프리클리너가 포함된 에어클리너

냉각

  • CHP 스키드

그리드 코드 준수

  • 50Hz: 독일, 벨기에, 영국, 이탈리아, 폴란드, 네덜란드

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

CG170-16이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

CG170-16 가스 발전기 세트

CG170-16 가스 발전기 세트