G3520 2000ekW

가스 발전기 세트 FAST RESPONSE 지원 G3520

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

가스 대기 등급
0.8pf에서 2000ekW
0.8pf에서 2000ekW
연료 유형
천연 가스, 수소 혼합물(최대 5%)
천연 가스, 수소 혼합물(최대 5%)
배기가스 배출/연료 전략
미국 EPA 고정식 비상 외 인증
미국 EPA 고정식 비상 외 인증

개요

1,400-2,000kW 천연 가스 발전기

Caterpillar는 최고의 성능, 안정성 및 경제성을 제공하도록 설계된 Fast Response 발전기 세트를 바탕으로 발전 시장을 주도하고 있습니다.

복리후생

충족 UL2200 인증

비상시 제외, UL2200, UL1446 등에 대한 첨단 EPA 인증

몇 초 내로 7 준비 완료

NFPA 110 Level 1 Type 10과 같은 업계 최고의 사양 준수

수용 준비 완료 100% 블록 부하

비상 상태 발생 시 전체 계통의 부하 픽업 가능

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

Cat G3520 가스 엔진

Cat G3520 가스 엔진

  • 견고한 고속 블록 설계로 인한 수명 연장 및 소요 운용 비용 절감 효과
  • 저압 파이프라인 천연 가스 및 수소 혼합물 환경에서 최적의 성능을 발휘하도록 설계
  • 단순한 개방형 연소실 계통으로 인한 뛰어난 안정성 및 연료 유연성
  • 첨단 기술이 적용된 점화 계통과 공기/연료 비율 제어 기능으로 배기가스 배출 저감 및 엔진 효율 향상
  • 하나의 전자 제어 모듈에서 점화, 조절, 공기/연료 속도 제어 및 엔진 보호 등 모든 엔진 기능을 처리합니다.
SR5 발전기

SR5 발전기

  • Caterpillar 가스 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 업계를 선도하는 기계적 및 전기적 설계
  • 고효율
Cat ECS 100 제어 패널

Cat ECS 100 제어 패널

Cat ECS 100 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
냉각 계통

냉각 계통

  • 최고 43°C(110°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계됨
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 지점에 문의하십시오
배기가스 배출

배기가스 배출

  • 비상 작업 및 비상 외 작업에 대한 EPA 인증
  • 추가 NOx 선택 가능 발전기 세트는 전 세계 대부분의 배기가스 배출 요구 사항을 후처리 없이 0.5g/bhp-hr NOx 수준까지 충족할 수 있습니다.
검증된 계통

검증된 계통

  • 전 세계의 다양한 작업 현장에서 검증된 성능
  • 완벽히 시험을 거친 시제품
  • 인증된 비틀림 진동 분석 제공

다음에 대한 제품 사양 FAST RESPONSE 지원 G3520

가스 대기 등급 0.8pf에서 2000ekW 0.8pf에서 2000ekW
연료 유형 천연 가스, 수소 혼합물(최대 5%) 천연 가스, 수소 혼합물(최대 5%)
배기가스 배출/연료 전략 미국 EPA 고정식 비상 외 인증 미국 EPA 고정식 비상 외 인증
주파수 60Hz 60Hz
RPM 1,800rpm 1,800rpm
압축률 11.5 11.5
엔진 모델 G3520 G3520
배기량 5956 in³ 97.6 l
흡기 TA TA
보어 6.7 in 170 mm
행정 8.5 in 215 mm
길이 336 in 8534 mm
94 in 2386 mm
높이 128 in 3230 mm
무게 48500 lb 22000 kg

FAST RESPONSE 지원 G3520 표준 장비

흡기

  • 엔클로저 및 서비스 지시계 포함 2엘리먼트 1단 에어클리너

제어 패널

  • Cat ECS 100

냉각

  • 재킷 워터 및 SCAC 엔진 구동 펌프
  • 재킷 워터 및 SCAC 서모스탯

배기

  • 건식 배기 매니폴드, 절연 및 차폐
  • 터보 차저의 Cat 플랜지형 표면 배출구
  • 알람 및 정지 기능을 제공하는 GECM 포함 통합형 온도 감지 모듈(ITSM, Integrated Temperature Sensing Module)과 유선 연결된 개별 배기 포트 및 터보 차저 배출구

연료 계통

  • 연료 계통은 엔진 연료 제어 밸브에 대한 압력이 10.2-34.5KPa인 31.5-47.2MJ/NM3 건식 파이프라인 천연 가스에 알맞은 크기로 제작됩니다.
  • 엔진에 장착하는 전자 제어 밸브
  • 가스 압력 조절기
  • 스로틀 플레이트, 24V DC 액추에이터, GECM에서 제어
  • 24V 직류 통전 시 작동(ETR, Energized-To-Run) 가스 차단 밸브

일반

  • 부품 목록
  • 페인트 - 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 옐로
  • 작동 및 정비 매뉴얼
  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대
  • RH 서비스

발전기

  • 영구 자석 여자
  • 통합형 전압 조절기(IVR)
  • SR5
  • 권선 온도 감지기
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • NEMA 클래스 H 절연재

시동/충전

  • 24V 시동 모터
  • 케이블 및 랙 포함 배터리(탈착 상태로 공급)
  • 재킷 워터 히터
  • 전기 시동장치

조절 계통

  • ADEM A4

점화 계통

  • 전자 점화 계통(ADEM A4에 의해 제어됨)
  • 개별 실린더 폭발 감지 타이밍(DST)

FAST RESPONSE 지원 G3520 선택사양 장비

흡기

  • 프리클리너가 포함된 에어클리너

제어 패널

  • EMCP 4.4
  • 로컬 알람 모듈
  • 엔진 고장 계전기
  • 원격 호출 표시장치
  • 원격 PC 모니터링
  • 로컬 PC 모니터링

회로 차단기

  • 1,600A, 2,000A 3극, UL 100% 정격 R 프레임 회로 차단기
  • 100% 정격, 3극(UL/CSA/IEC) 5th Digit Rating
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4th Digit Type
  • 프레임 장착
  • 3극(IEC 947-2 정격)
  • 2000A, 2500A, 3000A 3극, UL-100% 정격 마스터팩트 회로 차단기

냉각

  • 패키지 장착 라디에이터
  • 밸브, 팬 및 보호대 포함 냉각수 수준 배출 라인

배기

  • 18, 25dBA 감쇠
  • 305mm(12인치) 점화 조절용 머플러
  • 305mm(12인치) 엘보우
  • 305mm(12인치) 플랜지
  • 305mm(12인치) 머플러

연료 계통

  • 3, 0-100kPag, 4-20mA 가스 트레인 압력 센서

일반

  • 디지털 진단 툴

발전기

  • 베어링 온도 감지기
  • 발전기 에어 필터
  • 케이블 접근 상자
  • 유럽형 부스바
  • 저전압 연장 상자

시동/충전

  • 20A, 24VDC 배터리 충전기
  • 45A, 24V 충전 교류 발전기(엔진 구동 펌프 필요)

그리드 코드 준수

  • 60Hz: 미국

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

FAST RESPONSE 지원 G3520이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

G3520 가스 발전기 세트

G3520 가스 발전기 세트

G3520 가스 발전기 세트

G3520 가스 발전기 세트

G3520 가스 발전기 세트
G3520 가스 발전기 세트
G3520 가스 발전기 세트
G3520 가스 발전기 세트

대기

Cat® G3520 Fast Response 둘러보기

대기
Cat® G3520 Fast Response 둘러보기

360 View