ATC-900 제어장치

ATS ATC 차단기/접촉기 ATC-900 제어장치

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급 범위
120 - 600V, 단상 및 3상 @ 50/60Hz
120 - 600V, 단상 및 3상 @ 50/60Hz
이송 유형
스위치 용도에 따라 달라짐
스위치 용도에 따라 달라짐
스위치 유형
스위치 용도에 따라 달라짐
스위치 용도에 따라 달라짐

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

Cat

제품 기능

  • 소스 1, 소스 2 및 부하에서 True RMS 3상 전압 감지
  • 소스 1 및 소스 2에서 주파수 감지
  • 선호 소스 선택
  • 프로그램식 설정점을 비휘발성 메모리에 저장
  • 현장 또는 원격 PC와 Modbus 통신
  • 스위치에서 가장 최근의 전달(최대 16개 이벤트)에 대한 조회 가능 내역 데이터를 확인할 수 있습니다. 원격 소프트웨어와 함께 사용할 경우 내역 데이터를 무제한 저장(원격)
  • 부하 감지(선택사양)
  • 엔진 시동 접점(2세트)
  • 엔진 시험 스위치와 사용자 선택 시험 모드 및 페일 세이프
  • 알람 접점(다중 알람 기능 사용 가능)
  • 전달 전 신호(선택사양)
  • 하트비트 모니터(점멸등은 ATC-800가 올바로 작동 중임을 의미)
  • 계측:
    • 전압계(정밀도 ±1%)
    • 소스 1, 소스 2, 부하에서 선간 전압 판독
    • 주파수계(40-80Hz, 정밀도 ±0.1Hz)
    • 소스 가용 시간(양쪽 소스)
    • 소스 가용 시간(양쪽 소스)
Cat

ATC-800 프로그래밍

    버튼을 사용해 자주 사용되는 ATC-800 기능에 용이하게 접근할 수 있습니다. 소스 1이 연결되어 있고 ATS가 정상 작동 중일 경우, 자동 지시등이 점멸하고 표시장치 창은 비어 있습니다.
    운전자는 표시장치 선택 버튼을 사용하여 6개 표시장치 창을 다음과 같이 각각 순서대로 선택할 수 있습니다.
  • 소스 1
  • 소스 2
  • 로드 이력
  • 날짜/시간
  • 설정점
Cat

초기 프로그래밍

출하 시 프로그래밍은 모든 표준 기능과 고객 지정 선택사양을 기본 설정에 따라 로드합니다.
Cat

고객 프로그래밍

    고객이 장치 후면에 위치한 프로그램 스위치를 사용하여 특정 작업에 적합하게 설정점 및 기타 매개변수를 다시 프로그래밍할 수 있습니다. 프로그래밍 모드가 활성화되고 프로그램 램프가 점멸하면 사용자가 설정점 LED가 점등할 때까지 표시장치 선택 버튼을 눌러 설정점 설정에 접근할 수 있습니다.
    개별 설정점 값은 증가(위쪽 화살표) 또는 감소(아래쪽 화살표) 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다. 매개변수가 재설정되면 단계 버튼을 눌러 다음 설정점으로 넘어갑니다. ATC-800이 프로그램 모드에 있는 동안 장치는 계속해서 이전에 프로그래밍된 설정점 및 매개변수에 따라 작동합니다.
    프로그래밍이 완료될 때까지는 장치가 절대로 오프라인되지 않으며 사전 설정 값이 변하지 않습니다. 재프로그래밍이 완료되면 프로그램 스위치를 눌러 가동 위치로 돌아갈 수 있습니다. 이 시점에서 새 값이 모두 ATC-800 비휘발성 메모리에 저장되고 장치가 자동 모드로 돌아갑니다.
Cat

개방 전달/등위상 모니터

등위상 모니터는 두 소스 간 상 차이가 거의 0에 가까울 때만 두 소스 간 전달을 허용하는 기능입니다. 이 작동은 모터 부하가 전달되는 경우 돌입 전류가 정상 시동 전류를 넘는 것을 방지하는 개방 전달입니다.
Cat

개방 전달/부하 전압 지연

부하 전압 감쇠 전달은 원래 소스의 스위치를 개방할 경우 부하 전압이 정격 전압의 30% 미만으로 하강할 때까지 중립 위치를 유지하는 기능입니다. 이 작동은 모터 부하가 전달되는 경우 돌입 전류가 정상 시동 전류를 넘는 것을 방지하는 개방 전달입니다.

다음에 대한 제품 사양 ATC-900 제어장치

등급 범위 120 - 600V, 단상 및 3상 @ 50/60Hz 120 - 600V, 단상 및 3상 @ 50/60Hz
이송 유형 스위치 용도에 따라 달라짐 스위치 용도에 따라 달라짐
스위치 유형 스위치 용도에 따라 달라짐 스위치 용도에 따라 달라짐
입력 제어 전압 120Vac(50/60Hz)(작동 범위 65-160Vac) 120Vac(50/60Hz)(작동 범위 65-160Vac)
유틸리티 전압 측정 소스 1, 소스 2 및 부하
(3상 계통의 경우 VAB, VBC, VCA)
소스 1, 소스 2 및 부하
(3상 계통의 경우 VAB, VBC, VCA)
전압 측정 범위 0 - 700Vac 0 - 700Vac
전압 측정 정밀도 전체 척도의 +/-1% 전체 척도의 +/-1%
주파수 측정 대상: 소스 1 및 소스 2 소스 1 및 소스 2
주파수 측정 범위 40 - 80Hz 40 - 80Hz
주파수 측정 정밀도 +/- 0.1Hz +/- 0.1Hz
저전압 드롭아웃 차단기 방식 - 공칭 계통 전압의 50-97%
접촉기 방식 - 78-97%
차단기 방식 - 공칭 계통 전압의 50-97%
접촉기 방식 - 78-97%
저전압 픽업 공칭 계통 전압의 (드롭아웃 +2%) - 99% 공칭 계통 전압의 (드롭아웃 +2%) - 99%
과소주파수 드롭아웃 범위 공칭 계통 주파수의 90% - 97% 공칭 계통 주파수의 90% - 97%
과소주파수 픽업 범위 공칭 계통 주파수의 (드롭아웃 + 1Hz) - 99% 공칭 계통 주파수의 (드롭아웃 + 1Hz) - 99%
과주파수 드롭아웃 범위 공칭 계통 주파수의 103% - 110% 공칭 계통 주파수의 103% - 110%
과다주파수 픽업 범위 공칭 계통 주파수의 101% - (드롭아웃 + 1Hz) 공칭 계통 주파수의 101% - (드롭아웃 + 1Hz)
작동 온도 범위 -20 - 70℃(-4 - +158℉) -20 - 70℃(-4 - +158℉)
작동 습도 최대 90%, 상대 습도(비응축) 최대 90%, 상대 습도(비응축)
엔클로저 호환성
  • NEMA 12(표준 장착)
  • NEMA 3R
  • UV 내성 면판
  • NEMA 12(표준 장착)
  • NEMA 3R
  • UV 내성 면판
  • 계통 전압 작업 120-600Vac(50/60Hz)(단상 또는 3상) 120-600Vac(50/60Hz)(단상 또는 3상)

    제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

    ATC-900 제어장치이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

    미디어 갤러리

    ATC-900 제어장치

    ATC-900 제어장치