CG132B-8 400kW

가스 발전기 세트 CG132B-8

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

연속 등급
1.0pf에서 400ekW
1.0pf에서 400ekW
연료 유형
천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스, 수소 혼합물(최대 25%)
천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스, 수소 혼합물(최대 25%)
최대 전기 효율
43.1% / 42.1%
43.1% / 42.1%

개요

CG132B-8 400KW

Cat CG132B 가스 엔진 계열은 전 세계적 가치망 시대에 발전소가 당면한 과제에 완벽하게 맞추어 설계되었습니다.

복리후생

최대 25% 수소 혼합 연료 옵션

파이프라인 천연 가스 연료와 최대 25%의 수소를 혼합(체적별)하여 작동 가능

디지털 공장 제어장치

종합적 공장 및 에너지 관리 계통(TPEM, Total Plant and Energy Management System)을 통해 귀사의 발전기 세트의 효율 및 성능에 대한 포괄적이고 유연한 디지털 제어를 구현하여 계획 비용 및 설치 비용을 절감할 수 있습니다.

견고한

최적화된 실린더 및 터보 차저로 향상된 오일 관리를 통해 내구성 및 안정성에서 새로운 표준을 제시합니다.

기능 살펴보기

고효율성, 저렴한 운영비

고효율성, 저렴한 운영비

고효율성, 저렴한 운영비

  • 해당 출력 클래스 내 최고의 효율
  • 최대 42.5% 연료 효율 향상
  • 구성품에서 진동 및 응력 감소
저렴한 장착, 구성 및 운용 비용

저렴한 장착, 구성 및 운용 비용

저렴한 장착, 구성 및 운용 비용

  • 매일 보충할 수 있는 통합형 연료 탱크가 포함된 콤팩트한 설계
  • 동급 비교 엔진에 비해 낮은 설치 비용
  • 제품 범위 확장 및 TPEM 디지털 제어 계통을 통한 투자 비용 절감
  • 연장된 정비 주기(최대 80,000시간)
  • 최적화된 오일 관리
최적 윤활유 소비

최적 윤활유 소비

최적 윤활유 소비

  • 0.1g/kW 미만의 오일 소모
  • 동급 비교 모델에 비해 최대 66%의 윤활유 소모 절감
  • 더 길어진 윤활유 교환 주기(최대 4,000시간) 및 오일 교환 주기

다음에 대한 제품 사양 CG132B-8

연속 등급 1.0pf에서 400ekW 1.0pf에서 400ekW
연료 유형 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스, 수소 혼합물(최대 25%) 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스, 수소 혼합물(최대 25%)
최대 전기 효율 43.1% / 42.1% 43.1% / 42.1%
주파수 50/60Hz 50/60Hz
RPM 1,500 또는 1,800rpm 1,500 또는 1,800rpm
엔진 모델 CG132-8 CG132-8
배기량 1067.9 in³ 17.5 l
흡기 TA TA
보어 5.2 in 132 mm
행정 6.3 in 160 mm
길이 122 in 3100 mm
70 in 1780 mm
높이 85 in 2150 mm
건조 중량 - 발전기 세트 12,610 lb 5720 kg

CG132B-8 표준 장비

흡기

  • 엔클로저 및 서비스 지시계 포함 1엘리먼트 1단 에어클리너
  • 모든 실린더에 사용할 수 있는 수랭식 베어링 케이스 포함 터보 차저

제어 패널

  • TPEM(종합적 공장 및 에너지 관리 계통)

냉각

  • JW 흡입구 및 배출구용 플랜지 연결
  • 전기 재킷 워터 및 애프터쿨러 냉각수 펌프
  • 재킷 워터 및 SCAC 서모스탯
  • JW 흡입구 및 배출구용 ANSI/DN 고객 플랜지 연결부

배기

  • CG132B-16용 배기가스 폐기물 게이트
  • 폐쇄형 크랭크케이스 환기 계통
  • PEARL/저저항 배기 계통

연료 계통

  • 독립 제어식 실린더 모니터링 및 점화 계통
  • 전자 연료 계량 밸브
  • 예연소실 스파크 플러그

발전기

  • 응축 방지 스페이스 히터
  • 무효 강하
  • 폐쇄형 결합 발전기로 베이스 프레임에 토크가 전달되지 않음
  • 권선 온도 감지기
  • 부스바 연결부
  • 3상 감지 및 KVAR/PF 제어장치
  • 그리드 코드 발전기

시동/충전

  • 24V 시동 모터
  • 배터리 차단 스위치

일반

  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대

CG132B-8 선택사양 장비

냉각

  • CHP 스키드

그리드 코드 준수

  • 50Hz: 독일, 벨기에, 영국, 이탈리아, 폴란드, 네덜란드

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

CG132B-8이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

CG132B-8

CG132B-8

Caterpillar에서 제공하는 새로운 수준의 효율성 | Cat® CG132B 가스 발전기 세트

Caterpillar에서 제공하는 새로운 수준의 효율성 | Cat® CG132B 가스 발전기 세트