개요
680 - 900kVA 디젤 발전기 세트
Caterpillar는 최고의 유연성, 확장성, 안정성 및 경제성을 제공하도록 설계된 전력 솔루션으로 발전 시장을 주도하고 있습니다.
Caterpillar는 최고의 유연성, 확장성, 안정성 및 경제성을 제공하도록 설계된 전력 솔루션으로 발전 시장을 주도하고 있습니다.
작업에 영향을 주지 않고 큰 부하를 처리할 수 있음
전체 부하 범위에 걸쳐 정밀한 제어를 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 8
| 배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모 |
| 전압 | 380-415V 380-415V |
| 주파수 | 50Hz 50Hz |
| 속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
| 작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
| 최대 정격 | 680kVA 680kVA |
| 최소 정격 | 680kVA 680kVA |
| 엔진 모델 | 3412C TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 3412C TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 |
| 보어 | 5.4 in 137.2 mm |
| 행정 | 6 in 152.4 mm |
| 배기량 | 1648.86 in³ 27.02 l |
| 압축률 | 13:01 13:01 |
| 흡기 | 터보차징, 공랭식 애프터쿨링 터보차징, 공랭식 애프터쿨링 |
| 연료 계통 | 펌프 및 라인 펌프 및 라인 |
| 조절기 유형 | ADEM™ A5 ADEM™ A5 |
| 길이 - 최장 | 162.4 in 4125 mm |
| 폭 - 최소 | 75 in 1906 mm |
| 폭 - 최장 | 78.3 in 1989 mm |
| 높이 - 최고 | 75 in 1906 mm |
| 건조 중량 - 발전기 세트(최소) | 12039 lb 5461 kg |
| 건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 13030 lb 5910 kg |