XQ1140 1,000kW(1,250kVA)

이동식 발전기 세트 XQ1140 Tier 4 Final

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급 공급
910ekW(1,136kVA)
910ekW(1,136kVA)
주파수
60Hz
60Hz
전압
120-600V
120-600V

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 13

임대 준비됨

임대 준비됨

작업 요구사항 및 환경을 충족할 수 있는 다양한 임대 준비 기능을 갖춘 견고하고 내구성 있는 제품.
연료/배기가스 배출 전략

연료/배기가스 배출 전략

미국 EPA Tier 4 Final 배기가스 배출 표준 충족 및 모든 60Hz 등급에서 비도로용 이동식 작업에 대해 CARB 인증
Cat C18 디젤 엔진

Cat C18 디젤 엔진

이중 Cat C18 ACERT™ 중부하 작업용 디젤 엔진 업계에서 검증된 안정성.
CAT EMCP 4.4 디지털 제어장치

CAT EMCP 4.4 디지털 제어장치

수동 및 자동 병렬화 기능을 지원하는, 쉽게 사용할 수 있는 이중 EMCP 4.4의 디지털 제어 장치
Cat LC 시리즈 발전기

Cat LC 시리즈 발전기

클래스 H 절연재. 통합형 전압 조절기로 까다로운 작업 환경에서 빠른 응답을 보장합니다.
Cat

HMI 제어 장치

외부 장착형 컬러 터치스크린 HMI 제어 센터

다음에 대한 제품 사양 XQ1140 Tier 4 Final

등급 공급 910ekW(1,136kVA) 910ekW(1,136kVA)
주파수 60Hz 60Hz
전압 120-600V 120-600V
등급 대기 1,000ekW(1,250kVA) 1,000ekW(1,250kVA)
엔진 Cat C18 Cat C18
연료 디젤 디젤
높이 - 트레일러 제외 114 in 2896 mm
길이 - 트레일러 제외 480 in 12192 mm
폭 - 트레일러 제외 96 in 2438 mm
무게 - 윤활유 및 냉각수 포함, 트레일러 미포함 50107 lb 22728 kg
100% 부하 60Hz 66.4 gal/hr 252 l/hr
75% 부하 60Hz 52.4 gal/hr 198 l/hr
50% 부하 60Hz 38 gal/hr 144 l/hr
100% 부하 60Hz 71.8 gal/hr 272 l/hr
75% 부하 60Hz 56.6 gal/hr 214 l/hr
50% 부하 60Hz 41 gal/hr 156 l/hr
7m(23피트)에서 음압, 모든 등급 76dB(A) 76dB(A)

XQ1140 Tier 4 Final 표준 장비

Cat C18 디젤 엔진

  • Cat C18 디젤 엔진 2개
  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • EPA Tier 4 Final 및 CARB 배기가스 배출 인증
  • 터보차징 애프터쿨링
  • 후처리 모듈 DEF 계통

교류 발전기 및 교류 발전기 어탯치먼트

  • 3상, 브러시리스, 12 리드, 영구 자석 여자
  • LC6134G 프레임
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • VAR/PF 제어 장치를 지원하는 통합형 전압 조절기(IVR)
  • 40°C 대기에서 105°C 온도 상승을 지원하는 크기

제어 패널

  • 이중 EMCP 4.4 발전기 세트 장착 디지털 컨트롤러
  • 외부에서 액세스할 수 있는 컬러 터치스크린 HMI 제어 센터
  • 수동 및 자동 병렬 기능

조절 계통

  • 전기 조절 계통 ADEM™ A4

Cat Connect 원격 모니터링

  • 패키지 모니터링 및 관리 기능 제공

냉각 계통

  • 컨테이너에서의 수직 공기 배출을 지원하는 수직 장착형 라디에이터
  • 공급 등급에서 47°C 대기 능력 제공

충전/시동 계통

  • UL 등록 및 CSA 인증 240V, 20 Amp 배터리 충전기
  • 충전 교류 발전기: 24V-80A, 통합형 조절기와 벨트 보호대를 지원하는 중부하 작업용
  • 배터리용 태양광 유지기
  • 단일 전기 시동 모터, 엔진당 24V

연료 계통

  • 630-gal(2,385L) 이중벽 연료 탱크, UL 142 및 ULC 601 등록 및 TransportCanada 요구사항 준수, 내부 및 외부 연료 보충
  • 연료 탱크가 필터와 함께 연료 이송 계통에 연결되어 두 엔진 모두가 온보드 상태에서 전체 연료에 액세스할 수 있음
  • 1차 및 2차 연료 필터
  • 연료 쿨러

흡기 계통

  • 중부하 작업용 에어 엘리먼트, 캐니스터형

배전

  • 설비 잠금 및 태그 아웃을 지원하는 외부 액세스 가능, 방진, 3600A 프레임, 1,000Ka, IC, 3극 전동식 차단기
  • 부스바 연결부
  • 이중 고객 연결

소음 감쇠 컨테이너

  • 40' ISO 하이 큐브 컨테이너
  • 소음 수준은 75% 공급 부하에서 측정한 SAEJ1074에서 따라 7미터에서 76dB(A)
  • 소음 감쇠 흡기 루버 및 패닉 해제를 지원하는 잠금식 개인용 도어 5개

윤활 계통

  • 펌프, 통합형 오일 쿨러, 윤활유, 필터, 보충기, 계량봉 및 오일 샘플 채취 밸브
  • 외부에서 액세스할 수 있는 연결 지점으로 이어지는 내부 황동 볼 밸브가 있는 오일 배출 라인

일반

  • 공장에서 시험 및 검사
  • 전체 제조업체 보증
  • UL, NEMA, ISO 및 IEEE 표준

XQ1140 Tier 4 Final 선택사양 장비

트레일러

  • 안티록 브레이크 계통을 지원하는 이중 축 에어 라이드 섀시

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

XQ1140 Tier 4 Final이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

XQ1140

XQ1140

XQ1140

XQ1140

XQ1140
XQ1140
XQ1140
XQ1140

Cat® XQ1140 전력 모듈 살펴보기

Cat® XQ1140 전력 모듈 살펴보기

360 View