개요
550 - 715kVA 디젤 발전기 세트
C18 디젤 발전기 세트는 중요, 대기 및 공급 작업을 수행하기 위해 설계되었습니다. 50Hz에서 550-715kVA의 전력을 안정적으로 생산하고 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항을 충족하며 한 번에 정격 부하 100%를 수용하도록 제작되었습니다. C18 발전기 세트는 낮은 연료 소비, 적은 배기가스 배출 및 중국 비도로용 III 배기가스 배출 표준 배기가스 배출/연료 전략 등 광범위한 표준을 준수합니다.