개요
850kVA 디젤 발전기 세트
50Hz에서 850kVA의 전력을 안정적으로 생산하는 DE850E0 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.
50Hz에서 850kVA의 전력을 안정적으로 생산하는 DE850E0 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.
표시 중: 1-6 / 8
| 대기 등급 | 850kVA 850kVA |
| 공급 동력 등급 | 770kVA 770kVA |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 BSFC 낮은 BSFC |
| 전압 | 200~400볼트 200~400볼트 |
| 주파수 | 50Hz 50Hz |
| 작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
| 최소 정격 | 770kVA 770kVA |
| 최대 정격 | 850kVA 850kVA |
| 흡기 | 터보차징, 공랭식 애프터쿨링 터보차징, 공랭식 애프터쿨링 |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교