CG170-12 1,200kW

CG170-12 가스 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

연속 등급
1.0pf에서 1,200ekW
1.0pf에서 1,200ekW
연료 유형
천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스
천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스
최대 전기 효율
43.40%
43.40%

기능 살펴보기

고효율성, 저렴한 운영비

고효율성, 저렴한 운영비

  • 연소실 및 스파크 플러그가 개선된 밀러 사이클 타이밍으로 연간 최대 15%의 연료 가스를 절감할 수 있습니다.
  • CG170(비밀러)은 아일랜드 모드 기능에 최적화되어 있습니다.
  • 기어박스는 엔진 구성품의 마모와 파손을 제한하여 운영비를 줄이고 가용성을 높입니다.
저렴한 장착, 구성 및 운용 비용

저렴한 장착, 구성 및 운용 비용

  • 최대 64,000Oh까지 연장된 정비 주기
  • 개선된 연소실 및 예연소실 스파크 플러그로 인한 낮은 연료 소비
  • 종합적 전자 관리(TEM, Total Electronic Management)로 인해 가스 품질 변동에 따라 적용 분야를 유연하게 변경 가능
  • 최적화된 오일 관리
최적 윤활유 소비

최적 윤활유 소비

  • 동급 비교 모델에 비해 연간 최대 1,900리터의 윤활유 절감<\li>
  • 더 길어진 윤활유 및 오일 교환 주기<\li>

다음에 대한 제품 사양 CG170-12

연속 등급 1.0pf에서 1,200ekW 1.0pf에서 1,200ekW
연료 유형 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스
최대 전기 효율 43.40% 43.40%
주파수 50 또는 60Hz 50 또는 60Hz
RPM 1,500rpm 1,500rpm
엔진 모델 CG170-12 CG170-12
배기량 3240 in³ 53.1 l
흡기 TA TA
보어 6.7 in 170 mm
행정 7.7 in 195 mm
길이 235 in 5970 mm
70 in 1778 mm
높이 87 in 2210 mm
건조 중량 - 발전기 세트 28659.8 lb 13000 kg

CG170-12 표준 장비

흡기

  • 모든 실린더에 사용할 수 있는 수랭식 베어링 케이스 포함 터보 차저
  • 엔클로저 및 서비스 지시계 포함 1엘리먼트 1단 에어클리너

제어 패널

  • TEM(Total Electronic Management, 종합적 전자 관리)

냉각

  • 전기 재킷 워터 및 애프터쿨러 냉각수 펌프
  • 재킷 워터 및 SCAC 서모스탯
  • JW 흡입구 및 배출구용 플랜지 연결

배기

  • PEARL/저저항 배기 계통
  • 폐쇄형 크랭크케이스 환기 계통
  • CG170-12용 배기가스 폐기물 게이트

연료 계통

  • 전자 연료 계량 밸브
  • 독립 제어식 실린더 모니터링 및 점화 계통
  • 예연소실 스파크 플러그

발전기

  • 권선 온도 감지기
  • 무효 강하
  • 3상 감지 및 KVAR/PF 제어장치
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • 폐쇄형 결합 발전기로 베이스 프레임에 토크가 전달되지 않음
  • 부스바 연결부
  • 그리드 코드 발전기

시동/충전

  • 24V 시동 모터
  • 배터리 차단 스위치

일반

  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대

CG170-12 선택사양 장비

냉각

  • CHP 스키드

그리드 코드 준수

  • 50Hz: 독일, 벨기에, 영국, 이탈리아, 폴란드, 네덜란드

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

CG170-12이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

CG170-12

CG170-12