DE450S GC(60Hz) | 450kW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 DE450S GC(60Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

배기가스 배출/연료 전략
비규제
비규제
전압
220-480V
220-480V
주파수
60Hz
60Hz

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

Cat

Cat 발전기 세트 패키지

  • Cat 발전기 세트 패키지는 시제품 완전 시험을 거쳤습니다
  • 한 번에 100% 블록 부하를 수용할 수 있으며 NFPA 110 적재 요구 사항을 준수합니다.
  • ISO 8528-5 안정 상태 및 과도 반응 요구 사항을 준수합니다
Cat

Cat 디젤 엔진

  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
  • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진
Cat

A자형 프레임 교류 발전기

  • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
  • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 견고한 Class H 절연재
Cat

GCCP 1.1 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
Cat

냉각 계통

  • 최고 55°C(131°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계됨
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 특약점에 문의하십시오
Cat

인증

  • CE 인증 제공
  • CIS 인증 제공

다음에 대한 제품 사양 DE450S GC(60Hz)

배기가스 배출/연료 전략 비규제 비규제
전압 220-480V 220-480V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800RPM 1,800RPM
작업 사이클 대기 대기
최소 정격 450ekW 450ekW
최대 정격 450ekW 450ekW
엔진 모델 C13 인라인 6, 4-사이클 디젤 C13 인라인 6, 4-사이클 디젤
보어 5.1 in 130 mm
행정 6.2 in 157 mm
배기량 763 in³ 12.5 l
압축률 15.8:1 15.8:1
흡기 터보차징 공랭식 애프터쿨링 터보차징 공랭식 애프터쿨링
연료 계통 EUI EUI
조절기 유형 Adem™A4 Adem™A4
길이 - 최장 122 in 3100 mm
폭 - 최장 52.7 in 1338 mm
높이 - 최고 85.4 in 2168 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 6446 lb 2924 kg

DE450S GC(60Hz) 표준 장비

엔진

  • Cat® C13 인라인 6기통, 4행정 디젤

제어 패널

  • GCCP 1.1

조절기

  • 기계식 조절기

교류 발전기

  • A자형 프레임 표준 교류 발전기

연료 보관

  • 단일벽 8시간 탱크

냉각 계통

  • 보호대가 있는 라디에이터 및 냉각 팬
  • 팬 드라이브, 배터리 충전 교류 발전기 구동

전기 관련 옵션

  • 3극 회로 차단기
  • 중립 지락 링크
  • 랙 및 케이블 포함 24V 배터리

흡기 계통

  • 에어클리너, 경부하용 일회용 엘리먼트

윤활 계통

  • 윤활유
  • 밸브가 장착된 오일 배출 라인
  • 오일 배출 밸브

일반

  • 엔진 및 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로
  • 엔진 및 교류 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로

장착 계통

  • 고정 선형 진동 아이솔레이터
  • 인양 설비 및 추출 지점
  • 냉각수와 윤활유 배출 라인의 종단점 및 인양 설비가 포함
  • 베이스와 엔진 발전기 간 고정 선형 진동 아이솔레이터

시동/충전 계통

  • 랙 및 케이블 포함 24V 배터리

DE450S GC(60Hz) 선택사양 장비

제어 패널

  • 속도 및 전압 조정 전위차계
  • PLG 4G/3G/이더넷
  • 호출 표시장치
  • 긴급 중지

엔클로저

  • Cat GC 엔클로저

전기 관련 옵션

  • 4극 회로 차단기
  • 보조 접점
  • 자물쇠 잠금식 회로 차단기
  • 배터리 충전기
  • 습식 배터리

교류 발전기

  • 스페이스 히터
  • AVR

연료 계통

  • 이중벽 8시간 연료 탱크
  • 단일벽 8시간 연료 탱크 및 유출 수거장치
  • 낮은 연료량 정지
  • 낮은/높은 연료량 알람

배기 계통

  • 산업용 소음기
  • 10dBA 감쇠 소음기

흡기 계통

  • 1단 에어 필터
  • 이중 엘리먼트 에어 필터

인증

  • EU 적합성 인증(CE)
  • EAC 인증

연장 서비스 보장

  • 3, 4, 5, 10년

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

DE450S GC(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

DE450S GC

DE450S GC

DE450S GC

DE450S GC

DE450S GC 엔클로저

DE450S GC 엔클로저

DE450S GC
DE450S GC
DE450S GC
DE450S GC
DE450S GC 엔클로저
DE450S GC 엔클로저

360 View
360 View