개요
425kVA 이동식 디젤 발전기 세트
Cat® XQ425는 세계 정상급 성능과 향상된 사용성을 제공합니다. 이 모델은 Cat NOx 감소 계통이 장착된 고연비 Cat C13 Tier 4 Final 규정 준수 엔진으로 구동됩니다. 새로운 EMCP 4.4 제어 패널이 장착된 XQ425는 사용자 친화적인 인터페이스와 발전기 세트 자동 병렬 기능을 제공합니다. 제어 계통의 주요 장점은 보다 간단하고 빠른 전압 변경입니다. 주파수 및 전압 요구가 다른 여러 작업 현장 간에 이동할 때 뛰어난 유연성을 제공하는 자동 구성 기능을 사용하면 장치를 재프로그래밍하고 잠재적 오류를 제거하는 데 시간을 들이지 않아도 됩니다. 추가적인 특징으로는 낮은 소음 수준과 개선된 부분 부하 연료 소비가 있습니다.