발전기 세트 사양
최대 지속 정격 | 1.0pf에서 1,982ekW 1.0pf에서 1,982ekW |
연료 유형 | 천연 가스 천연 가스 |
최대 전기 효율 | 42.90% 42.90% |
주파수 | 60 Hz 60 Hz |
RPM | 1500 1500 |
주파수 | 60Hz 60Hz |
CHP2000은 열병합 발전(CHP) 적용 분야를 위한 4160V 정격 발전기를 이용하는, 천연 가스로 구동되는 정격 2.0MW의 Cat® G3516H 엔진에 표준화된 엔클로저입니다. CHP 적용 분야에서 Cat 가스 발전기 세트는 시설의 열 요구 사항에 맞는 전기 부하와 열 에너지를 위한 전기를 동시에 제공합니다. Caterpillar는 추가 외주 엔지니어링이나 프로젝트 관리가 필요하는 완전한 CHP 솔루션을 고객에게 제공할 것입니다.
전기 효율이 높아짐과 동시에 정비 주기 길어짐에 따른 가동 시간 증가 및 비용 감소
결합 시설 솔루션은 전기적 부하를 위한 42.9%의 전기 효율과 열 에너지 수요를 위한 43%의 열 효율을 동시에 제공합니다.
견고성, 안전성 및 운반 용이성을 고려하여 설계 및 개발되었습니다. CHP 프로젝트 실행을 위한 간편한 설치와 리드 타임 감소를 유발합니다.
최대 지속 정격 | 1.0pf에서 1,982ekW 1.0pf에서 1,982ekW |
연료 유형 | 천연 가스 천연 가스 |
최대 전기 효율 | 42.90% 42.90% |
주파수 | 60 Hz 60 Hz |
RPM | 1500 1500 |
주파수 | 60Hz 60Hz |
엔진 모델 | G3516H G3516H |
배기량 | 4765 in³ 78 l |
흡기 | TA TA |
보어 | 6.7 in 170 mm |
스트로크 | 8.5 in 215 mm |
연료 계통 | 전기 연료 제어 밸브 전기 연료 제어 밸브 |
조절기 유형 | ADEM™ A4 ADEM™ A4 |
압축률 | 11.1 11.1 |
길이 | 716 in 18200 mm |
폭 | 155 in 3940 mm |
높이 | 467 in 11850 mm |
건조 중량 - 발전기 세트 | 40384 lb 18315 kg |
무게 | 166600 lb 75500 kg |
전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.