24-220kVA SA Lvl 2 엔클로저

전력: 발전기 세트 엔클로저 24-220kVA SA Lvl 2 엔클로저

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

980-11,130mm
980-11,130mm
길이
2,120-3,520mm
2,120-3,520mm
높이
1,519-1,809mm
1,519-1,809mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

내구성과 견고한 구조

  • 아연 도금강, 분체 도장 코팅으로 보호
  • 검은색 마감 스테인리스강 잠금장치 및 힌지
  • 아연 도금 / 스테인리스강 조임장치
Cat

뛰어난 서비스 및 유지보수 접근성

  • 180°로 열리는 엔클로저 양쪽의 측면 힌지형 도어
  • 90°에서 리프트 오프되는 측면 힌지형 도어
  • 제거 가능한 전면 및 후면 접근 패널
  • 윤활유 및 냉각수 배출 밸브
Cat

보안 및 안전

  • 잠금식 엔클로저 도어의 대형 투시창을 통한 제어 패널 보기
  • 제어 패널 아래의 엔클로저 외부에 장착된 긴급 중지 누름 버튼
  • 냉각 팬 및 완전히 보호되는 배터리 충전 교류 발전기
  • 잠금식 접근 도어를 통해서만 연료 보충 및 배터리 접근 가능
  • 운전자의 안전을 위해 완전히 밀폐된 배기 소음 시스템
Cat

운반 용이성

  • 양쪽에서 처리가 용이하도록 하는 베이스 프레임의 인양 지점

다음에 대한 제품 사양 24-220kVA SA Lvl 2 엔클로저

980-11,130mm 980-11,130mm
길이 2,120-3,520mm 2,120-3,520mm
높이 1,519-1,809mm 1,519-1,809mm
무게 991-2,238kg 991-2,238kg

24-220kVA SA Lvl 2 엔클로저이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

엔클로저

엔클로저

엔클로저
엔클로저