6.8-22kVA SA Lvl1, Lvl2 및 Lvl3(B 시리즈)

전력: 발전기 세트 엔클로저 6.8-22kVA SA Lvl1, Lvl2 및 Lvl3(B 시리즈)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

높이
2,289mm
2,289mm
1,920mm
1,920mm
길이
5,320mm
5,320mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

내부식성이 뛰어난 구조

  • 통합형 연료 탱크 베이스에 장착 출고
  • 친환경 폴리에스테르 분체
  • 열처리 도장
  • 1.6mm(0.063인치) 아연 도금 강
  • 엔클로저 보호를 위한 올 라운드 오버행잉 베이스
  • 보호를 위한 고급 엔지니어링 열가소성 코너 포스트
  • 견고한 도어 씰을 제공하는 압축 도어 래치
  • 아연 도금 또는 검은색 코팅된 스테인리스강
  • 조임장치
  • 내부에 장착된 주거 지역 배기 소음 시스템
Cat

뛰어난 접근성

  • 용이한 설치를 위한 넓은 케이블 도입부
  • 후면 장착 차단기 및
  • 제어 패널
  • 양측의 이중 도어
  • 135° 회전 시 도어를 고정하는
  • 견고한 바 도어 스테이가 있는 수직 힌지형 도어
  • 엔클로저 외부 및 말단 배출 밸브로 이어지는
  • 윤활유 및 냉각수 배출 파이프
  • 라디에이터 보충 커버
Cat

보안 및 안전

  • 제어 패널 및 차단기에 대한 전체 액세스를 제공하는 잠금식 접근 도어
  • 냉각 팬 및 완전히 보호되는 배터리 충전 교류 발전기
  • 잠금식 접근을 통해서만 연료 보충, 오일 보충 및 배터리 접근 가능
  • 외부 장착된 비상 정지 버튼
  • 안전을 보장하기 위해 스프레더-바 리프팅용으로 설계
  • 제어 패널 투시창
  • 설치류를 방지하는 스터브 업 영역
Cat

선택사양

  • Cat® 옐로 또는 화이트 도장
  • 전체 유체 차폐(연료, 오일 및 냉각수)를 위한 통합형 이중 벽 연료 탱크 베이스

다음에 대한 제품 사양 6.8-22kVA SA Lvl1, Lvl2 및 Lvl3(B 시리즈)

높이 2,289mm 2,289mm
1,920mm 1,920mm
길이 5,320mm 5,320mm
무게 5,952kg 5,952kg

6.8-22kVA SA Lvl1, Lvl2 및 Lvl3(B 시리즈)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

엔클로저

엔클로저