C27 및 C32 소음 감쇠 엔클로저

C27 및 C32 소음 감쇠 엔클로저 전력: 발전기 세트 엔클로저

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

높이
3,759mm
3,759mm
2,554mm
2,554mm
무게
5,952kg
5,952kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

내부식성이 뛰어난 구조

  • Caterpillar 옐로 친환경 폴리에스테르 분체 열처리 도장
  • 아연 도금 또는 스테인리스강 조임장치
  • 빗물 침투 보호를 개선하기 위한 피치 루프
  • 크리티컬 등급 내부 장착 머플러/배기 계통
  • 진동 스프링 아이솔레이터
  • 7m에서 75dBA
Cat

뛰어난 접근성

  • 패키지의 왼쪽 또는 오른쪽에 장착된 제어 패널
  • 용이한 설치를 위한 넓은 케이블 도입부
  • 전원 케이블 부스 또는 회로 차단기에 대한 좌측 또는 우측 하단 입구 접근
  • 양측의 이중 도어
  • 엔클로저 외부 및 말단 배출 밸브로 이어지는 윤활유 및 냉각수 배출 파이프
Cat

보안 및 안전

  • 표준 키를 사용하는 잠금식 접근 도어
  • 냉각 팬 및 완전히 보호되는 배터리 충전 교류 발전기
  • 잠금식 접근을 통해서만 오일 보충 및 배터리 접근 가능
  • 외부 장착된 비상 정지 버튼
  • 안전을 보장하기 위해 스프레더-바 리프팅용으로 설계
Cat

선택사양

  • Cat® 옐로 또는 화이트 도장
  • 실내 AC 조명 시스템 및 AC 소켓(내부 및 외부)
  • 전동식 루버(전력 폐쇄), 백드래프트 댐퍼 및 엔클로저 스페이스 히터를 포함한 혹한기 번들

다음에 대한 제품 사양 C27 및 C32 소음 감쇠 엔클로저

높이 3,759mm 3,759mm
2,554mm 2,554mm
무게 5,952kg 5,952kg
길이 9,750mm 9,750mm

C27 및 C32 소음 감쇠 엔클로저이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

엔클로저

엔클로저