Stampafwerkbalk SE60 VT XW

Stampafwerkbalk SE60 VT XW Afwerkbalken

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Standaardgewicht
9898 lb
4490 kg
Standaard asfalteerbereik
3,0 - 6,0 m (10' - 19'6")
3,0 - 6,0 m (10' - 19'6")
Maximale asfalteringsbreedte
33 ft
10 m

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Snelle verwarming

Snelle verwarming

De in de trekker geïntegreerde generator van 70 kW in combinatie met het technologisch geavanceerde verwarmingssysteem voor de afwerkbalk zorgt voor een snelle en gelijkmatige warmteverdeling. De opwarmtijd van 15 minuten bij standaardbreedtes kan leiden tot een hogere dagproductie en een lager brandstofverbruik omdat er minder tijd nodig is om te wachten tot de afwerkbalkplaten de vooraf ingestelde temperatuur hebben bereikt. Bij maximale breedtes wordt de afwerkbalkplaat in slechts 25 minuten verwarmd.
Afwerkbalken

Afwerkbalken

Afwerkbalken stoppen het materiaal efficiënt onder de afwerkbalkplaten om te zorgen voor voorverdichting. De instelbare start- en stoppercentages zorgen voor een optimale afwerking van de mat, terwijl een automatische snelheidsinstelling veranderingen in de asfalteersnelheid opvangt.
Exclusieve bewaking

Exclusieve bewaking

Het exclusieve generatorsysteem controleert verwarmingselementen op storingen, zodat preventieve onderhoudsbeurten kunnen worden gepland. Bovendien zorgt de temperatuurzonebewaking ervoor dat de verwarming doorgaat in geval van een sensorstoring en worden waarschuwingsindicatoren gegeven via de LCD-displays.
Meer controle

Meer controle

De verlengstukken zijn uitgerust met 2 toerentalbereiken en proportionele regeling voor betere prestaties rond obstakels. Via op de verlengstukken geplaatste en pendelbediening kunnen machinisten functies op afstand uitvoeren. De aanpassing van de invoersnelheid kan worden uitgevoerd vanaf het bedieningspaneel van de afwerkbalk bij gebruik van het invoersysteem met 2 sensoren om een optimale materiaalhoogte vóór de afwerkbalk te handhaven.
Geïntegreerde Cat Grade Control

Geïntegreerde Cat Grade Control

Dankzij de in de fabriek geïntegreerde Cat Grade Control kan de bemanning de machine bedienen vanaf de trekker of de afwerkbalk. Een split-screenmodus stelt de machinisten van de afwerkbalk in staat om vanaf één kant of vanaf beide kanten van de afwerkbalk te werken. Dit is vooral nuttig bij de opleiding van nieuwe machinisten en wanneer de bemanning meerdere taken op het werkterrein moet uitvoeren.
Eenvoudige aanpassing

Eenvoudige aanpassing

Met de elektrische bediening van kroon, helling en hoogte kunnen de standaard- en maximumbreedtes tussentijds worden aangepast. De exclusieve Afstelmogelijkheden voor de achterrand van de afwerkbalkplaat en de machinaal bewerkte afwerkbalkframes dragen bij tot een optimale levensduur van de platen en vereenvoudigen de nivelleringsprocedures.

Productspecificaties voor Stampafwerkbalk SE60 VT XW

Standaardgewicht 9898 lb 4490 kg
Standaard asfalteerbereik 3,0 - 6,0 m (10' - 19'6") 3,0 - 6,0 m (10' - 19'6")
Maximale asfalteringsbreedte 33 ft 10 m
Maximale asfalteerbreedte 12 in 305 mm
Bereik hellingshoek van de extender -3% tot +5% -3% tot +5%
Toerentalbereik afwerkbalk 700 tot 1800 tpm 700 tot 1800 tpm
Toerentalbereik triller 0 tot 3000 trillingen per minuut 0 tot 3000 trillingen per minuut
Kroonbereik -2% to +5% per zijde -2% to +5% per zijde
Opwarmtijd - Standaardbreedte 15 minuten 15 minuten
Opwarmtijd - Maximumbreedte 25 minuten 25 minuten
Breedte afwerkbalkplaat - van voor naar achter 16 in 407 mm
Transportlengte - Trekker en afwerkbalk 22.6 ft 6910 mm
Transportbreedte - met eindkleppen opgeklapt 9.85 ft 3 m
Lengte - van voor naar achter, met eindplaten bevestigd 98 in 2505 mm
Lengte - van voor naar achter, met eindplaten verwijderd 76 in 1940 mm

Vergelijk Stampafwerkbalk SE60 VT XW met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

SE60 VT XW

SE60 VT XW

Asfalteermachines en afwerkbalken uit de F-serie

Asfalteermachines en afwerkbalken uit de F-serie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Stampafwerkbalk SE60 VT XW

Meer aanbiedingen bekijken