AP355

Asfalteermachines op rupsen AP355

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Standaard asfalteerbereik
1,75-3,42 m (5' 9" - 11' 2")
1,75-3,42 m (5' 9" - 11' 2")
Bedrijfsgewicht - met SE34 VT
19246 lb
8700 kg
Maximale doorvoercapaciteit
447 US ton/h
406 tonnes/hr

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Technologie die voor u werkt

Technologie die voor u werkt

  • De exclusieve Eco-modus en automatische motortoerentalregeling verminderen het brandstofverbruik en verlagen het geluidsniveau voor meer comfort en betere communicatie
  • Het automatische vulsysteem vereenvoudigt het instellen door de vijzelkamer te vullen tot het door de invoersensoren bepaalde instelpunt
  • De activering van het invoersysteem met één druk op de knop optimaliseert de efficiëntie door elke vijzel en elke transportband te activeren
  • Automatische rijfunctie; de vijzels gaan met de afwerkbalk omhoog, waardoor beschadiging tijdens het transport wordt voorkomen
  • Dankzij vultrechterbediening met één knop kan de machinist zich op andere taken concentreren
Hoogwaardige resultaten, hogere winst

Hoogwaardige resultaten, hogere winst

  • Standaard asfalteerbreedte van 1,75 m - 3,2 m (5 ft 9 in - 11 ft 2 in) met een maximale breedte van 4 m (13 ft 1 in) levert uitstekende prestaties voor parkeerterreinen, straten in de stad, paden, greppels, smalle bermen en andere middelgrote toepassingen.
  • Reductiestuk verkleint de asfalteringsbreedte tot 700 mm (27.5 in)
  • Verwarmde eindpoorten, trillingen met variabele frequentie en instellingen van de stampafwerkbalk zorgen voor een soepele materiaalstroom.
Exclusieve Mobil-Trac onderwagen

Exclusieve Mobil-Trac onderwagen

  • De Mobil-trac™ onderwagen biedt uitzonderlijke mobiliteit, uitstekende tractie en hoge rijsnelheden voor ongeëvenaarde manoeuvreerbaarheid op het werkterrein
  • Contraroterende rupsen zorgen voor uitstekende manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes
  • Zelfspannende accumulatoren, centraal geplaatste geleideblokken en robuuste interne riemkabels helpen te zorgen voor duurzaamheid.
  • Met rubber beklede componenten helpen asfalt af te voeren en voorkomen ophoping
  • Het efficiënte ontwerp van de rupsploeg duwt materiaal weg van de rupsen en helpt koude plekken te voorkomen die worden veroorzaakt door het samendrukken door de rupsen.
Lage eigendoms- en bedrijfskosten

Lage eigendoms- en bedrijfskosten

  • Motoropties beschikbaar om te voldoen aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en andere regionale normen.
  • Toetsenbordschakelaars met miljoenen cycli bieden betrouwbaarheid
  • De bodemplaten van de transporteur en de kettingbeschermers zijn ontworpen om de arbeidsvereisten te minimaliseren en de vervangingskosten te verlagen
  • Uitschuifbare verwarmingselementen voor eenvoudige vervanging
  • De machinaal bewerkte afwerkbalkframes vereenvoudigen het nivelleren van de afwerkbalkplaat
Meer comfort

Meer comfort

  • Het optionele ventilatiesysteem trekt de dampen uit de vijzelkamer en voert deze weg van de machinist, zodat zijn werkomgeving comfortabeler wordt
  • Eén verschuifbare console maakt bediening vanaf beide zijden van de machine mogelijk
  • Dubbele onafhankelijke stoelen zwenken buiten het platform uit voor goed zicht op stoepranden en obstakels
  • De optie van een verwarmde stoel biedt comfort bij koud weer
  • Goed zichtbare veiligheidsgordel van 76 mm (3 in) helpt bij de naleving van de veiligheidsvoorschriften door de bemanning
Gemakkelijk te bekijken displays, eenvoudige bediening

Gemakkelijk te bekijken displays, eenvoudige bediening

  • Bedieningsdisplays kunnen worden aangepast aan specifieke taalvereisten met meerdere beschikbare opties
  • Eenvoudige toegang tot activering van de generator, de temperatuurregeling van de afwerkbalk, de verwarmingszones van de afwerkbalk, de stamp- en trilsnelheden en informatie over de diagnosecode
  • Intuïtieve symbolen en grote grafieken vereenvoudigen de bediening
  • Instelbare helderheidsregeling voor gemakkelijk kijken overdag of 's nachts
  • Ontwerp met verhoogde schakelaar maakt gemakkelijke herkenning mogelijk voor betere efficiëntie en prestaties

Productspecificaties voor AP355

Standaard asfalteerbereik 1,75-3,42 m (5' 9" - 11' 2") 1,75-3,42 m (5' 9" - 11' 2")
Maximale doorvoercapaciteit 447 US ton/h 406 tonnes/hr
Maximale asfalteringsbreedte 15.1 ft 4.6 m
Maximale asfalteringssnelheid 210 ft/min 64 m/min
Maximale rijsnelheid 7 mph 11 km/h
Bedrijfsgewicht - met SE34 VT 19246 lb 8700 kg
Bedrijfsgewicht - met SE34 V 18850 lb 8500 kg
Transportgewicht - alleen asfalteermachine 16094 lb 7100 kg
Motormodel (1) Cat C3.3B Cat C3.3B
Motorvermogen (1) 74.8 hp 55 kW
Bedrijfslengte 16.5 ft 5047 mm
Bedrijfsbreedte 10.4 ft 3180 mm
Bedrijfshoogte - met overkapping 11.1 ft 3415 mm
Transportlengte 16.1 ft 4904 mm
Transportbreedte 6.1 ft 1886 mm
Transporthoogte - overkapping ingeschoven 8.6 ft 2645 mm
Ingangshoogte van truck 21.5 in 547 mm
Ingangsbreedte van truck 10.3 ft 3150 mm
Inhoud van brandstoftank 29 gal (US) 110 l
Koelsysteem 2.4 gal (US) 9 l
Motorolie 3.5 gal (US) 13.2 l
Hydrauliekolietank 17.6 gal (US) 80 l
Sproeitank voor spoelen 6.2 gal (US) 28 l

AP355 Standaarduitrusting

Werkomgeving

  • Enkelvoudig verschuifbare console
  • Stuurgeleider

Technologie

  • Product Link™ Elite 6412 (mobiele telefonie)

Aandrijflijn

  • Cat® C3.3B, viercilinder
  • Koelventilator met variabel toerental
  • Mobil-Trac onderwagen

Elektrisch systeem

  • Onderhoudsvrije 750 CCA-accu
  • Dynamo van 85 A
  • 12 V laadsysteem
  • Zekeringsysteem zoals in auto's
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)

Materiaaltoevoer

  • Materiaaltoevoersensoren van het contact-type
  • Afstelbare drukrol

Service en onderhoud

  • Hydrauliekolie Cat HYDO™ Advanced
  • Uitwendig toegankelijke aftappunten
  • Onderhouds- en reparatiekits
  • Monsterafnamepoorten voor systematisch onderzoek van smeerolie
  • Kijkglazen, motorkoelvloeistof, hydrauliekolie

Veiligheid

  • Achteruitrijalarm
  • Claxon, waarschuwing (voor en achter)
  • LED-werklampen
  • Spiegelpakket

AP355 Optionele uitrusting

Werkomgeving

  • Overkapping
  • Deceleratorpedaal
  • Zonnescherm
  • Ventilatiesysteem

Technologie

  • Basic Grade Control
  • Product Link™ 631 satelliet

Aandrijflijn

  • Ballast, gewichten voorzijde

Materiaaltoevoer

  • Materiaaltoevoersensoren van het sonisch type
  • Spoelpomp en haspel

Service en onderhoud

  • Bio-hydrauliekolie

Vergelijk AP355 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Asfalteermachine AP355

Asfalteermachine AP355

Asfalteermachine AP355

Asfalteermachine AP355

Asfalteermachine AP355
Asfalteermachine AP355
Asfalteermachine AP355
Asfalteermachine AP355

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Het Cat® Grade and Slope-systeem is ontworpen om onregelmatigheden van het geasfalteerde oppervlak te verwijderen. Het systeem bestaat uit sensoren om hoogte en helling te controleren. Deze sensoren kunnen afzonderlijk of samen werken om automatisch aanpassingen van hoogte of dwarshelling uit te voeren en de beoogde waarden te handhaven. Met meerdere sensoren uitgeruste middelingsbalken bieden een langer middelingsgebied om onregelmatigheden te helpen verwijderen voor soepelere overgangen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  AP355

Meer aanbiedingen bekijken