AP600 Asfalteermachine
AP600 Asfalteermachine
AP600 Asfalteermachine
AP600 Asfalteermachine
AP600 Asfalteermachine
AP600 Asfalteermachine
Foto's (5)

AP600 Asfaltmachines op banden

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Asfalteerbereik met SE50 VT
2,55 m - 8,0 m (8'4" - 26'4")
2,55 m - 8,0 m (8'4" - 26'4")
Bedrijfsgewicht met SE50 VT
39,229 lb
17794 kg
Maximale doorvoercapaciteit
1433 US ton/h
1300 tonnes/hr

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Hoog investeringsrendement

Hoog investeringsrendement

  • De exclusieve, geïntegreerde generator van 70 kW zorgt voor een snelle, betrouwbare verwarming van de afwerkbalk en is ontworpen voor een lange levensduur door hetzelfde team dat de elektrisch aangedreven dozer D7E heeft ontwikkeld
  • Snel opwarmende afwerkbalk leidt tot meer dagelijkse productie; de opwarmtijd in slechts 15 minuten
  • Uitstekend draaivermogen, snelle verplaatsing leidt tot hogere productie
• Het exclusieve ontwerp van de luchtstroom verbetert de werkomstandigheden voor de bemanning en houdt de componenten koeler voor een blijvende duurzaamheid
Technologie die voor u werkt

Technologie die voor u werkt

  • De Pave Start Assistant slaat instellingsprofielen op voor herhaalbaar gebruik op toekomstige werkterreinen, inclusief instellingen voor nivelleersysteem, snelheid, asfalteerbreedte, asfalteerdiepte, helling, kroon, hoogte en andere instellingsfuncties
  • Een niveausensor voor de vultrechter (optie) met temperatuurindicatie houdt de machinist geïnformeerd over de materiaalhoogte en de leveringstemperaturen; indicatoren bevinden zich in elk trekkerdisplay
  • Exclusief systeem voor verwarming van de afwerkbalk controleert elementen op defecten en helpt onnodige vervanging voorkomen
  • De optie Cat® Grade Control is geïntegreerd in de displays van de trekker en de afwerkbalk voor een optimale efficiëntie van de machinist
Hoogwaardige resultaten, hogere winst

Hoogwaardige resultaten, hogere winst

  • Het veelzijdige ontwerp van de stampafwerkbalk zorgt voor een uitstekend rijgedrag, dichtheid en structuur van de afwerklaag, terwijl de afstelling superieur is
  • Het sleeppunt maakt gebruik van een exclusief koppelingsontwerp voor optimale flotatie van de afwerkbalk
  • Exclusieve proportionele regeling met 2 snelheden op de afwerkbalkextenders
  • Cat Grade Control of Basic Grade Control als optie verkrijgbaar
Lage eigendoms- en bedrijfskosten

Lage eigendoms- en bedrijfskosten

  • De exclusieve Eco-modus en automatische motortoerentalregeling verminderen het brandstofverbruik en verlagen het geluidsniveau voor meer comfort en betere communicatie
  • Het invoersysteem met 4 pompen is ontworpen voor hoge productie in Eco-modus en leidt tot een lager brandstofverbruik
  • Schakelaars met miljoenen cycli bieden betrouwbaarheid
  • De bodemplaten van de transporteur en de kettingbeschermers zijn ontworpen om de arbeidsvereisten te minimaliseren en de vervangingskosten te verlagen
  • Uitschuifbare verwarmingselementen voor eenvoudige vervanging
  • De machinaal bewerkte afwerkbalkframes vereenvoudigen het vervangen van de afwerkbalkplaat
  • Verbeterd flashen van de vultrechter met meer geheugen en temperatuurbestendigheid voor betere prestaties tijdens het wisselen van trucks
Meer comfort

Meer comfort

  • Het ventilatiesysteem trekt de dampen uit de vijzelkamer en voert deze weg van de machinist, zodat zijn werkomgeving comfortabeler wordt.
  • Het dubbele bedieningsstation biedt back-up en volledige controle vanaf beide zijden van de machine; elk station kan buiten het frame draaien voor goed zicht rondom
  • Optionele verwarmde stoel, luchtvering, meerdere verstelmogelijkheden en kantelbare consoles zorgen voor comfort de hele dag door
  • De Eco-modus zorgt voor lage geluidsniveaus die een heldere communicatie met de bemanning ondersteunen
  • Goed zichtbare veiligheidsgordel van 76 mm (3 in) helpt bij de naleving van de veiligheidsvoorschriften door de bemanning
  • USB-poort vereenvoudigt software-updates
  • Bekerhouders bieden gemak
Goed afleesbare displays

Goed afleesbare displays

  • Aanraakschermen met instelbare helderheid stellen de machinist in staat de prestaties in verschillende lichtomstandigheden nauwkeurig af te stellen
  • De toegang via aanraakschermen vereenvoudigt de activering van de generator en het hulpvermogen, terwijl ook de verwarmingstemperatuur van de afwerkbalkplaat, de trilsnelheden, de Cat Grade Control (optie) en de opgeslagen voorkeuren van de machinist gemakkelijk kunnen worden aangepast
  • Bedieningsdisplays kunnen worden aangepast aan specifieke taalvereisten met meerdere beschikbare opties

Productspecificaties voor AP600

Asfalteerbereik met SE50 VT 2,55 m - 8,0 m (8'4" - 26'4") 2,55 m - 8,0 m (8'4" - 26'4")
Bedrijfslengte 22.5 ft 6.8 m
Bedrijfsbreedte 10.8 ft 3.3 m
Totale hoogte 12.8 ft 3.9 m
Transportlengte 21.9 ft 6.6 m
Transportbreedte 8.3 ft 2.55 m
Transporthoogte 10.1 ft 3.1 m
Bedrijfsgewicht met SE50 VT 39,229 lb 17794 kg
Transportgewicht - alleen asfalteermachine 30,904 lb 14018 kg
Inhoud van brandstoftank 73 gal (US) 278 L
DEF-tank 5 gal (US) 19.1 L
Koelsysteem - Totaal 8 gal (US) 31 L
Hydrauliekolietank 58 gal (US) 219 L
Sproeitank voor spoelen 7.9 gal (US) 30 L
Brutovermogen 173 hp 129 kW
Motortype Cat C4.4 Cat C4.4
Maximale doorvoercapaciteit 1433 US ton/h 1300 tonnes/hr
Maximale rijsnelheid 10 mph 16 km/h
Maximale asfalteringssnelheid - met stampafwerkbalk 82 ft/min 25 m/min
Binnenste draaistraal 4.5 ft 1.5 m

AP600 Standaarduitrusting

Werkomgeving

  • Dubbele bedieningsstations
  • Stuurgeleider
  • Ventilatiesysteem

Technologie

  • Product Link™ Elite 641 - mobiele telefonie

Aandrijflijn

  • Automatische motortoerentalregeling
  • Cat C4.4-motor
  • Koelventilator met variabel toerental
  • Eco-modus
  • Extended Life hydrauliekolie

Elektrisch systeem

  • 1000 CCA-accu's
  • Dynamo van 100 A
  • 12-volts voedingsaansluiting
  • Cat Electronic Technician
  • Zekeringsysteem zoals in auto's
  • 70 kW generator
  • Machinebeveiligingssysteem

Materiaaltoevoer

  • Materiaaltoevoersensoren van het contact-type
  • Afstelbare drukrol

Service en onderhoud

  • Extended Life koelvloeistof
  • Motorkoelvloeistofverwarmer
  • Uitwendig toegankelijke aftappunten
  • Monsterafnamepoorten voor systematisch olieonderzoek
  • Kijkglazen

Veiligheid

  • Achteruitrijalarm
  • Claxon
  • Werklichten
  • Spiegelpakket
  • Antivandalismedeksels

AP600 Optionele uitrusting

Werkomgeving

  • Luchtgeveerde stoel
  • Harde overkapping
  • Deceleratorpedaal
  • Stoelverwarming
  • Zijafschermingen
  • Sleeppuntindicator (2de)
  • Zonnescherm
  • Zonneklep voor display
  • Voorruit
  • Voorruit

Technologie

  • Cat Grade Control
  • Sensor voor vuiltrechterniveau en materiaalhoogte
  • Pave Start Assistant
  • Product Link™ Elite 631 - satelliet

Aandrijflijn

  • Aandrijving op alle wielen
  • Ballast - gewichten voorzijde
  • Voorwielassistent
  • Radiale aandrijfbanden
  • Aandrijfbanden met zandprofiel

Elektrisch systeem

  • Hulpvoedingspaneel - 6,6 kW

Materiaaltoevoer

  • Vijzelverlengstuk
  • Nivelleringsapparatuur
  • Verlengstukken van hoofdchassis - handmatig
  • Verlengstukken van hoofdchassis - elektrisch
  • Sonische invoersensoren
  • Aangedreven opvouwbaar schort voor
  • Trekhaak voor truck
  • Spoelpomp en haspel
  • Spoeltank
  • Brede asfalteerpakketten

Service en onderhoud

  • Productiviteitssets
  • Onderhouds- en reparatiekits

Nivelleringsreferenties

  • Sensorbalk voor middeling asfaltdikte
  • Starre ski, 9,15 m (30') en 12,2 m (40')

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

Grade

Selecteren
Grade
Cat Grade and Slope voor asfalteermachines
Materieelbeheer
VisionLink®

Het Cat® Grade and Slope-systeem is ontworpen om onregelmatigheden van het geasfalteerde oppervlak te verwijderen. Het systeem bestaat uit sensoren om hoogte en helling te controleren. Deze sensoren kunnen afzonderlijk of samen werken om automatisch aanpassingen van hoogte of dwarshelling uit te voeren en de beoogde waarden te handhaven. Met meerdere sensoren uitgeruste middelingsbalken bieden een langer middelingsgebied om onregelmatigheden te helpen verwijderen voor soepelere overgangen.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk AP600 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  AP600

Meer aanbiedingen bekijken