AP455 met stalen rupsen

AP455 met stalen rupsen Asfalteermachines op rupsen

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Asfalteerbereik met SE47 VT
2,4-6,0 m (7'10" - 19'8")
2,4-6,0 m (7'10" - 19'8")
Bedrijfsgewicht met SE47 VT
34,341 lb
15577 kg
Maximale doorvoercapaciteit
853 US ton/h
774 tonnes/hr

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

Compact formaat, grote mogelijkheden

Compact formaat, grote mogelijkheden

  • Het compacte formaat en de kleine voetafdruk vereenvoudigen de manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes voor efficiënt werken in stedelijke toepassingen
  • De asfalteermachine kan onder een hoek van 90º draaien en de sporen bedekken tijdens een retourrit
  • Standaard asfalteerbreedte met de SE47 VT afwerkbalk is 2,4 - 4,7 m (7'10" - 15'4") met een maximale breedte van 6,0 m (19'8")
  • Asfalteerdiepten tot 300 mm (12") ondersteunen toepassingen met aggregaatasfaltering
Gemakkelijk transport

Gemakkelijk transport

  • De combinatie van asfalteermachine en afwerkbalk weegt 15,6 mt (34,341 lb), wat het vervoer op verschillende soorten aanhangers vergemakkelijkt.
  • Met een lengte van minder dan 5,6 m (18'4") en breedte van 2,55 m (8'4") kan de machine zonder speciale vergunningen worden vervoerd.
  • Indien uitgerust met verlengstukken van 225 mm (9'), bedraagt de transportbreedte 3 m (10') en de asfalteerbreedte 5,1 m (16')
  • De laadhoek van 17º aan de voorzijde en de grote vrije ruimte op de voorbumper verminderen de behoefte aan extra blokkering bij het laden op verschillende aanhangers
  • De luifel kan snel en gemakkelijk omhoog of omlaag worden geschoven met zowel elektrische als handmatige opties
  • Vastsjorpunten aan de voorzijde, het midden en de achterzijde maken het vastzetten van de asfalteermachine efficiënt voor een snelle verplaatsing naar de volgende werkplek
Uitstekende wendbaarheid

Uitstekende wendbaarheid

  • De onderwagen op stalen rupsen biedt uitzonderlijke mobiliteit, uitstekende tractie en soepel rijgedrag voor ongeëvenaarde manoeuvreerbaarheid op het werkterrein
  • Contraroterende rupsen zorgen voor uitstekende manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes
  • Automatisch rupsspansysteem, dubbele draagrollen en rupsgeleiderplaten zorgen ervoor dat de rupsen goed zijn uitgelijnd en gespannen voor een soepele rit
  • Rupsplaten met drievoudige kam en geprofileerde polyurethaan pads zorgen voor sterkte en duurzaamheid, terwijl ze ook zorgen voor een soepele rit en minimale verstoring van de ondergrond op oneffen oppervlakken
  • Het efficiënte ontwerp van de rupsploeg duwt materiaal weg van de rupsen en helpt dichtheidsvariaties te voorkomen die worden veroorzaakt door het samendrukken door de rupsen.
Soepele materiaalstroom

Soepele materiaalstroom

  • Afwerkbalksysteem met variabele snelheid en één amplitude en trillingen van de afwerkbalkplaat met variabele frequentie zorgen voor een goede materiaalstroom en strakke mattexturen
  • Lage invoerhoogte voor trucks en korte voorschort verbeteren de materiaalstroom en vereenvoudigen het schoonmaken
  • Het ontwerp van het toevoersysteem met vijzels met een diameter van 355 mm (14") zorgt voor een consistente materiaalstroom over de afwerkbalk voor een efficiënte doorstroming bij zowel smalle als brede asfalteerbreedten
  • De smalle vijzelkamer houdt het materiaal in beweging en helpt ophopende stukken te voorkomen
  • Onafhankelijke regeling van elke materiaaltoevoersensor, schakel gewoon de sensor uit voor handmatige proportionele toevoerregeling
Meer comfort

Meer comfort

  • Het optionele ventilatiesysteem trekt de dampen uit de vijzelkamer en voert deze weg van de machinist, zodat zijn werkomgeving comfortabeler wordt
  • Eén verschuifbare console maakt bediening vanaf beide zijden van de machine mogelijk
  • Dubbele onafhankelijke stoelen zwenken 40 graden buiten het platform uit voor goed zicht op stoepranden en obstakels
  • Geoptimaliseerde hoogte en geïntegreerde uitlaat zorgen voor onbelemmerd zicht rondom de machine
  • Optionele op afwerkbalk en asfalteermachine gemonteerde parasols bieden bescherming tegen directe zonlicht
  • De optie van een verwarmde stoel biedt comfort bij koud weer
  • Goed zichtbare veiligheidsgordel van 76 mm (3 in) helpt bij de naleving van de veiligheidsvoorschriften door de bemanning
Goed afleesbare displays

Goed afleesbare displays

  • High-definition aanraakschermen met instelbare helderheidsregeling voor alle soorten lichtomstandigheden, inclusief direct zonlicht
  • Nieuw bedieningsdisplay met aanraakscherm en vereenvoudigde menustructuren, intuïtieve grafieken en sneltoetsen helpt machineaanpassingen te vereenvoudigen
  • Functies met één druk op de knop vanaf het hoofdscherm zijn onder meer de afwerkbalkverwarming, het spoelsysteem, de trilactivering, het ventilatiesysteem en het accessoirepaneel
  • Cat® Grade Control of Basic Grade Control als optie verkrijgbaar
  • Bedieningsdisplays kunnen worden aangepast aan specifieke taalvereisten met meerdere beschikbare opties
  • Spoelsysteem met niveau-indicatie

Productspecificaties voor AP455 met stalen rupsen

Asfalteerbereik met SE47 VT 2,4-6,0 m (7'10" - 19'8") 2,4-6,0 m (7'10" - 19'8")
Ingangshoogte van truck 22 in 567 mm
Bedrijfslengte 19.1 ft 5.8 m
Bedrijfsbreedte 10.75 ft 3.3 m
Totale hoogte 12.5 ft 3.8 m
Transportlengte 18.3 ft 5.6 m
Transportbreedte 8.3 ft 2.55 m
Transporthoogte 9.6 ft 2.9 m
Bedrijfsgewicht met SE47 VT 34,341 lb 15577 kg
Transportgewicht - alleen asfalteermachine 27,011 lb 12252 kg
Brandstoftank 53 gal (US) 200 l
DEF-tank 5 gal (US) 19 l
Koelsysteem - Totaal 6.3 gal (US) 24 l
Hydrauliekolietank 32 gal (US) 121 l
Sproeitank voor spoelen 8.5 gal (US) 32 l
Motormodel (1) Cat® C3.6 (US Tier 4 Final, EU Stage V) Cat® C3.6 (US Tier 4 Final, EU Stage V)
Motorvermogen (1) 120 hp 90 kW
Motormodel (2) Cat C3.6 (Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, gelijkwaardig aan US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA). Cat C3.6 (Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, gelijkwaardig aan US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA).
Motorvermogen (2) 120 hp 90 kW
Maximale doorvoercapaciteit 853 US ton/h 774 tonnes/hr
Maximale asfalteringssnelheid - met stampafwerkbalk 25 m/min 82 ft/min
Maximale rijsnelheid 3.7 mph 6 km/h

AP455 met stalen rupsen Standaarduitrusting

Werkomgeving

  • Enkelvoudig verschuifbare console
  • Stuurgeleider

Technologie

  • Product Link™ Elite 643 (mobiele telefonie)

Aandrijflijn

  • Cat C3.6, viercilinder
  • Koelventilator met variabel toerental

Elektrisch systeem

  • 1400 CCA accu, onderhoudsvrij
  • Dynamo van 150 A
  • 12 V laadsysteem
  • Zekeringsysteem zoals in auto's
  • Automatische reset-schakelaar voor materiaalsensoren
  • Cat Electronic Technician (Cat ET)

Materiaaltoevoer

  • Vijzelverlengstukken, 0,15 m (6")
  • Materiaaltoevoersensoren van het contact-type
  • Afstelbare drukrol
  • Afwerkbalksysteem

Service en onderhoud

  • Hydrauliekolie Cat HYDO™ Advanced
  • Uitwendig toegankelijke aftappunten
  • Software-updates op afstand uitvoeren
  • Onderhouds- en reparatiekits
  • Monsterafnamepoorten voor systematisch onderzoek van smeerolie
  • Kijkglazen, motorkoelvloeistof, hydrauliekolie

Veiligheid

  • Achteruitrijalarm
  • Claxon, waarschuwing (voor en achter)
  • LED-werklampen
  • Spiegelpakket

AP455 met stalen rupsen Optionele uitrusting

Werkomgeving

  • Luifel, hydraulisch en handmatig bedienbaar
  • Luifel, hydraulisch bedienbaar
  • Deceleratorpedaal
  • Stoelverwarming
  • Zonnescherm
  • Ventilatiesysteem
  • Zijafschermingen
  • Voorruit

Technologie

  • Cat® Grade Control
  • Basic Grade Control
  • Product Link Elite PLE683 - dubbel mobiel/satelliet

Aandrijflijn

  • Ballast - gewichten voorzijde

Materiaaltoevoer

  • Vijzelverlengstukken, 0,46 m (1.5')
  • Verlengstukken van hoofdchassis - elektrisch
  • Verlengstukken van hoofdchassis - handmatig
  • Materiaaltoevoersensoren van het sonisch type
  • Spoelpomp en haspel

Veiligheid

  • LED-weglichten
  • Waarschuwingszwaailamp, LED

Vergelijk AP455 met stalen rupsen met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

AP455 met stalen rupsen

AP455 met stalen rupsen

AP455 met stalen rupsen

AP455 met stalen rupsen

AP455 met stalen rupsen

AP455 met stalen rupsen
AP455 met stalen rupsen
AP455 met stalen rupsen
AP455 met stalen rupsen
AP455 met stalen rupsen

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Het Cat® Grade and Slope-systeem is ontworpen om onregelmatigheden van het geasfalteerde oppervlak te verwijderen. Het systeem bestaat uit sensoren om hoogte en helling te controleren. Deze sensoren kunnen afzonderlijk of samen werken om automatisch aanpassingen van hoogte of dwarshelling uit te voeren en de beoogde waarden te handhaven. Met meerdere sensoren uitgeruste middelingsbalken bieden een langer middelingsgebied om onregelmatigheden te helpen verwijderen voor soepelere overgangen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  AP455 met stalen rupsen

Meer aanbiedingen bekijken