Stampafwerkbalk SE50 VT (B86)

Afwerkbalken Stampafwerkbalk SE50 VT (B86)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Standaardgewicht
7264 lb
3295 kg
Standaard asfalteerbereik
2,55 - 5,0 m (8'4" - 16'4")
2,55 - 5,0 m (8'4" - 16'4")
Maximaal asfalteerbereik
26.3 ft
8 m

Overzicht

Hoogwaardig asfalteren

De Cat® SE50 VT afwerkbalk maakt gebruik van afwerkbalken en aan de achterkant gemonteerde extenders voor een soepele materiaalstroom en een hogere matdichtheid. Stabiliteit, eenvoudig instellen en een veelzijdig asfalteerbereik maken deze machine tot de perfecte keuze voor luchthavens, snelwegen en vele andere middelgrote asfalteertoepassingen.

Voordelen

Eenvoudige bediening

Meerdere taalopties, twee snelheden voor de extenderregeling en aanpassing invoersnelheid voor de vijzels en transporteurs vereenvoudigen de bediening

Hoogwaardige resultaten

Verbeterde profielen van afwerkbalk en deflectorplaat zorgen voor een soepele stroom naar de afwerkbalkplaten voor uitstekende asfalteerresultaten.

Geavanceerde technologie

De Pave Start Assistant slaat installatieprofielen op voor herhaald gebruik op toekomstige werkterreinen; activeer het profiel eenvoudig voor een snelle instelling door één persoon

Productspecificaties voor Stampafwerkbalk SE50 VT (B86)

Standaardgewicht 7264 lb 3295 kg
Standaard asfalteerbereik 2,55 - 5,0 m (8'4" - 16'4") 2,55 - 5,0 m (8'4" - 16'4")
Maximaal asfalteerbereik 26.3 ft 8 m
Toerentalbereik afwerkbalk 700 tot 1800 tpm 700 tot 1800 tpm
Toerentalbereik triller 0 tot 3000 tpm 0 tot 3000 tpm
Maximale asfalteerbreedte 12 in 305 m
Kroonbereik -2% tot +5% -2% tot +5%
Hoogtebereik extender -20 mm tot +50 mm -20 mm tot +50 mm
Opwarmtijd - Maximumbreedte 25 minuten 25 minuten
Opwarmtijd - Standaardbreedte 15 minuten 15 minuten
Hellingsbereik van de extender -3% tot +2% -3% tot +2%
Transportbreedte - met eindkleppen opgeklapt 8.33 ft 2.55 m
Transportlengte - Trekker en afwerkbalk 21.85 ft 6666 mm
Breedte afwerkbalkplaat - van voor naar achter 12.75 in 324 mm
Lengte - van voor naar achter, met eindplaten bevestigd 92 in 2345 mm
Lengte - van voor naar achter, met eindplaten verwijderd 68 in 1731 mm

Stampafwerkbalk SE50 VT (B86) Standaarduitrusting

Vermogensregelaars

  • Kroon
  • Onderhouds- en reparatiekits
  • Claxon – waarschuwing
  • Eindplaat – handmatig

Materiaaltoevoer

  • Stelschroeven dikteregeling

Stampafwerkbalk SE50 VT (B86) Optionele uitrusting

Werkomgeving

  • Pave Start Assistant
  • Hangend bedieningselement
  • Zonnescherm
  • Zonneklep LCD-display

Technologie

  • Cat Grade Control

Veiligheid

  • Verlichting – rijlicht

Materiaaltoevoer

  • Afstandsstuk pitman-arm
  • Eindplaat – bekrachtigd
  • Uitbreidingspakketten
  • Inklapbare eindplaat
  • Verwarmde eindplaat
  • Uitschakelplaat
  • Rupsplaat – rand
  • Rupsplaat – veiligheidsrand
  • Rupsplaat - breedte

Vergelijk Stampafwerkbalk SE50 VT (B86) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

SE50 VT Afwerkbalk

SE50 VT Afwerkbalk

SE50 VT Afwerkbalk

SE50 VT Afwerkbalk

SE50 VT Afwerkbalk

SE50 VT Afwerkbalk
SE50 VT Afwerkbalk
SE50 VT Afwerkbalk
SE50 VT Afwerkbalk
SE50 VT Afwerkbalk

Asfalteermachines en afwerkbalken uit de F-serie

Asfalteermachines en afwerkbalken uit de F-serie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Stampafwerkbalk SE50 VT (B86)

Meer aanbiedingen bekijken