AP555

AP555 Asfalteermachines op rupsen

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Asfalteerbereik met SE50 VT
2,55 - 7,64 m (8'4" - 25')
2,55 - 7,64 m (8'4" - 25')
Bedrijfsgewicht met SE50 VT
35,258 lb
15993 kg
Maximale doorvoercapaciteit
1100 US ton/h
1000 tonnes/hr

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

Meer prestaties en flexibiliteit

Meer prestaties en flexibiliteit

  • De krachtige C4.4-motor ondersteunt een grotere capaciteit van het toevoersysteem en de invoertrechter voor continu asfalteren.
  • De asfalteermachine kan onder een hoek van 90º draaien en de sporen bedekken tijdens een retourrit
  • Standaard asfalteerbreedte met de SE47 VT afwerkbalk is 2,4 - 4,7 m (7'10" - 15'4") met een maximale breedte van 6,0 m (19'8")
  • Het standaard asfalteerbereik met de SE50 VT is 2,55 - 5,0 m (8'4" - 16'4") met een maximale breedte van 7,64 m (25')
  • Asfalteerdiepten tot 300 mm (12") ondersteunen toepassingen met aggregaatasfaltering
Gemakkelijk transport

Gemakkelijk transport

  • De combinatie van asfalteermachine en afwerkbalk weegt 16 mt (35,258 lb), wat het vervoer op verschillende soorten aanhangers vergemakkelijkt.
  • Met een lengte van minder dan 5,72 m (18'9") en breedte van 2,55 m (8'4") indien uitgerust met de SE47 VT kan de machine zonder speciale vergunningen worden vervoerd.
  • Met een lengte van minder dan 6,0 m (19'6") en breedte van 2,55 m (8' 4") indien uitgerust met de SE50 VT en opklapbare eindpoorten kan de machine zonder speciale vergunningen worden vervoerd.
  • De laadhoek van 15º aan de voorzijde en de grote vrije ruimte op de voorbumper verminderen de behoefte aan extra blokkering bij het laden op verschillende aanhangers
  • Vastsjorpunten aan de voorzijde, het midden en de achterzijde maken het vastzetten van de lading efficiënt voor een snelle verplaatsing naar de volgende werkplek
Uitstekende wendbaarheid

Uitstekende wendbaarheid

  • De Mobil-trac™ onderwagen biedt uitzonderlijke mobiliteit, uitstekende tractie en hoge rijsnelheden voor ongeëvenaarde manoeuvreerbaarheid op het werkterrein
  • Contraroterende rupsen zorgen voor uitstekende manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes
  • Zelfspannende accumulatoren, centraal geplaatste geleideblokken en robuuste interne riemkabels helpen te zorgen voor duurzaamheid.
  • Met rubber beklede componenten helpen asfalt af te voeren en voorkomen ophoping
  • Het efficiënte ontwerp van de rupsploeg duwt materiaal weg van de rupsen en helpt koude plekken te voorkomen die worden veroorzaakt door het samendrukken door de rupsen.
Soepele materiaalstroom

Soepele materiaalstroom

  • Lage invoerhoogte voor trucks en korte voorschort verbeteren de materiaalstroom en vereenvoudigen het schoonmaken
  • Het ontwerp van het toevoersysteem met vijzels met een diameter van 355 mm (14") zorgt voor een consistente materiaalstroom over de afwerkbalk voor een efficiënte doorstroming bij zowel smalle als brede asfalteerbreedten
  • De gesloten vijzelkamer houdt het materiaal in beweging en helpt ophopende stukken te voorkomen
  • Onafhankelijke regeling van elke materiaaltoevoersensor bij gebruik van een uitschakelplaat; schakel gewoon de sensor uit voor proportionele
toevoerregeling
Meer comfort

Meer comfort

  • Het optionele ventilatiesysteem trekt de dampen uit de vijzelkamer en voert deze weg van de machinist, zodat zijn werkomgeving comfortabeler wordt
  • De enkele verschuifbare console biedt bediening vanaf beide zijden van de machine voor optimaal zicht op stoepranden, hoeken en dwarsverbindingen.
  • Dubbele onafhankelijke stoelen zwenken 40 graden buiten het platform uit voor goed zicht op stoepranden en obstakels
  • Geoptimaliseerde hoogte en geïntegreerde uitlaat zorgen voor onbelemmerd zicht rondom de machine
  • Optionele op afwerkbalk en asfalteermachine gemonteerde parasols bieden bescherming tegen directe zonlicht
  • De optie van een verwarmde stoel biedt comfort bij koud weer
  • Goed zichtbare veiligheidsgordel van 76 mm (3 in) helpt bij de naleving van de veiligheidsvoorschriften door de bemanning
Goed afleesbare displays

Goed afleesbare displays

  • High-definition aanraakschermen met instelbare helderheidsregeling voor alle soorten lichtomstandigheden, inclusief direct zonlicht
  • Nieuw bedieningsdisplay met aanraakscherm en vereenvoudigde menustructuren, intuïtieve grafieken en sneltoetsen helpt machineaanpassingen te vereenvoudigen
  • Functies met één druk op de knop vanaf het hoofdscherm zijn onder meer de afwerkbalkverwarming, het spoelsysteem, de trilactivering, het ventilatiesysteem en het accessoirepaneel
  • Cat® Grade Control of Basic Grade Control als optie verkrijgbaar
  • Bedieningsdisplays kunnen worden aangepast aan specifieke taalvereisten met meerdere beschikbare opties
  • Spoelsysteem met niveau-indicatie

Productspecificaties voor AP555

Asfalteerbereik met SE50 VT 2,55 - 7,64 m (8'4" - 25') 2,55 - 7,64 m (8'4" - 25')
Asfalteerbereik met SE47 VT 2,4-6,0 m (7'10" - 19'8") 2,4-6,0 m (7'10" - 19'8")
Ingangshoogte van truck 22 in 567 mm
Bedrijfslengte 19.5 ft 5.9 m
Bedrijfsbreedte 10.75 ft 3.3 m
Totale hoogte 12.5 ft 3.8 m
Transportlengte 18.75 ft 5.7 m
Transportbreedte 8.3 ft 2.55 m
Transporthoogte 9.6 ft 2.9 m
Bedrijfsgewicht met SE50 VT 35,258 lb 15993 kg
Bedrijfsgewicht met SE47 VT 35,054 lb 15914 kg
Transportgewicht - alleen asfalteermachine 27,754 lb 12589 kg
Brandstoftank 53 gal (US) 200 L
DEF-tank 5 gal (US) 19 L
Koelsysteem - Totaal 6.3 gal (US) 24 L
Hydrauliekolietank 32 gal (US) 121 L
Sproeitank voor spoelen 8.5 gal (US) 32 L
Motormodel (1) Cat® C4.4 (US Tier 4 Final, EU Stage V) Cat® C4.4 (US Tier 4 Final, EU Stage V)
Motorvermogen (1) 148 hp 110 kW
Motormodel (2) Cat C4.4 (UN ECE R96 Stage IIIA, gelijkwaardig aan US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA) Cat C4.4 (UN ECE R96 Stage IIIA, gelijkwaardig aan US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA)
Motorvermogen (2) 142 hp 106 kW
Maximale doorvoercapaciteit 1100 US ton/h 1000 tonnes/hr
Maximale asfalteringssnelheid - met stampafwerkbalk 82 ft/min 25 m/min
Maximale rijsnelheid 7 mph 11 km/h

AP555 Standaarduitrusting

Werkomgeving

  • Enkelvoudig verschuifbare console
  • Stuurgeleider

Technologie

  • Product Link™ Elite 643 (mobiele telefonie)

Aandrijflijn

  • Cat C4.4, viercilinder
  • Koelventilator met variabel toerental
  • Mobil-trac™, gladde rups

Elektrisch systeem

  • 1400 CCA accu, onderhoudsvrij
  • Dynamo van 150 A
  • 12 V laadsysteem
  • Zekeringsysteem zoals in auto's
  • Automatische reset-schakelaar voor materiaalsensoren
  • Cat Electronic Technician (Cat ET)

Materiaaltoevoer

  • Vijzelverlengstukken, 0,15 m (6")
  • Materiaaltoevoersensoren van het contact-type
  • Afstelbare drukrol
  • Afwerkbalksysteem

Service en onderhoud

  • Hydrauliekolie Cat HYDO™ Advanced
  • Uitwendig toegankelijke aftappunten
  • Software-updates op afstand uitvoeren
  • Onderhouds- en reparatiekits
  • Monsterafnamepoorten voor systematisch onderzoek van smeerolie
  • Kijkglazen, motorkoelvloeistof, hydrauliekolie

Veiligheid

  • Besturing, veerbelast
  • Achteruitrijalarm
  • Claxon, waarschuwing (voor en achter)
  • LED-werklampen
  • Spiegelpakket

AP555 Optionele uitrusting

Werkomgeving

  • Luifel, hydraulisch en handmatig bedienbaar
  • Luifel, hydraulisch bedienbaar
  • Deceleratorpedaal
  • Dubbele bedieningsconsoles
  • Stoelverwarming
  • Frictiebesturing
  • Zonnescherm
  • Ventilatiesysteem
  • Zijafschermingen
  • Voorruit

Technologie

  • Cat® Grade Control
  • Basic Grade Control
  • Product Link Elite PLE683 - dubbel mobiel/satelliet

Aandrijflijn

  • Ballast - gewichten voorzijde

Materiaaltoevoer

  • Vijzelverlengstukken, 0,46 m (1.5')
  • Verlengstukken van hoofdchassis - elektrisch
  • Verlengstukken van hoofdchassis - handmatig
  • Materiaaltoevoersensoren van het sonisch type
  • Spoelpomp en haspel

Veiligheid

  • LED-weglichten
  • Waarschuwingszwaailamp, LED

Vergelijk AP555 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Asfalteermachine AP555

Asfalteermachine AP555

Asfalteermachine AP555

Asfalteermachine AP555

Asfalteermachine AP555

Asfalteermachine AP555
Asfalteermachine AP555
Asfalteermachine AP555
Asfalteermachine AP555
Asfalteermachine AP555

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Het Cat® Grade and Slope-systeem is ontworpen om onregelmatigheden van het geasfalteerde oppervlak te verwijderen. Het systeem bestaat uit sensoren om hoogte en helling te controleren. Deze sensoren kunnen afzonderlijk of samen werken om automatisch aanpassingen van hoogte of dwarshelling uit te voeren en de beoogde waarden te handhaven. Met meerdere sensoren uitgeruste middelingsbalken bieden een langer middelingsgebied om onregelmatigheden te helpen verwijderen voor soepelere overgangen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  AP555

Meer aanbiedingen bekijken