Trilafwerkbalk SE50 V

Trilafwerkbalk SE50 V Afwerkbalken

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Standaardgewicht
7239 lb
3284 kg
Standaard asfalteerbereik
2,55 - 5,0 m (8'4" - 16'4 ")
2,55 - 5,0 m (8'4" - 16'4 ")
Maximale asfalteringsbreedte
21.3 ft
6.5 m

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Snelle verwarming

Snelle verwarming

De in de trekker geïntegreerde generator van 70 kW in combinatie met het technologisch geavanceerde verwarmingssysteem voor de afwerkbalk zorgt voor een snelle en gelijkmatige warmteverdeling. De opwarmtijd van 15 minuten bij standaardbreedtes kan leiden tot een hogere dagproductie en een lager brandstofverbruik omdat er minder tijd nodig is om te wachten tot de afwerkbalkplaten de vooraf ingestelde temperatuur hebben bereikt. Bij maximale breedtes wordt de afwerkbalkplaat in slechts 25 minuten verwarmd.
Exclusieve bewaking

Exclusieve bewaking

Het exclusieve generatorsysteem controleert verwarmingselementen op storingen, zodat preventieve onderhoudsbeurten kunnen worden gepland. Bovendien zorgt de temperatuurzonebewaking ervoor dat de verwarming doorgaat in geval van een sensorstoring en worden waarschuwingsindicatoren gegeven via de LCD-displays.
Meer controle

Meer controle

De verlengstukken zijn uitgerust met 2 toerentalbereiken en proportionele regeling voor betere prestaties rond obstakels. Via een op de verlengstukken geplaatste pendelbediening kunnen machinisten functies op afstand uitvoeren. De aanpassing van de invoersnelheid kan worden uitgevoerd vanaf het bedieningspaneel van de afwerkbalk bij gebruik van het invoersysteem met 2 sensoren om een optimale materiaalhoogte vóór de afwerkbalk te handhaven.
Geïntegreerde Cat Grade Control

Geïntegreerde Cat Grade Control

Dankzij de in de fabriek geïntegreerde Cat Grade Control kan de bemanning de machine bedienen vanaf de trekker of de afwerkbalk. Een split-screenmodus stelt de machinisten van de afwerkbalk in staat om vanaf één kant of vanaf beide kanten van de afwerkbalk te werken. Dit is vooral nuttig bij de opleiding van nieuwe machinisten en wanneer de bemanning meerdere taken op het werkterrein moet uitvoeren.
Eenvoudige aanpassing

Eenvoudige aanpassing

Met de elektrische bediening van kroon, helling en hoogte kunnen de standaard- en maximumbreedtes tussentijds worden aangepast. De exclusieve Afstelmogelijkheden voor de achterrand van de afwerkbalkplaat en de machinaal bewerkte afwerkbalkframes dragen bij tot een optimale levensduur van de platen en vereenvoudigen de nivelleringsprocedures.
Cat

Eenvoudig onderhoud, verhoogde duurzaamheid

Waterbestendige consoles en LCD-displays garanderen prestaties in ongunstige omstandigheden en de toetsenbordschakelaars die bestand zijn tegen miljoenen cycli en de trilmotoren in oliebad garanderen betrouwbaarheid op lange termijn. De verwarmingselementen zijn uitschuifbaar voor eenvoudige vervanging. Een innovatief ontwerp vereenvoudigt uitbreidingen bij het opzetten van bestrating met een grotere breedte. Eén persoon kan deze taak gemakkelijk uitvoeren zonder gebruik van extra hijsinrichtingen.

Productspecificaties voor Trilafwerkbalk SE50 V

Standaardgewicht 7239 lb 3284 kg
Standaard asfalteerbereik 2,55 - 5,0 m (8'4" - 16'4 ") 2,55 - 5,0 m (8'4" - 16'4 ")
Maximale asfalteringsbreedte 21.3 ft 6.5 m
Toerentalbereik triller 0 tot 3000 trillingen per minuut 0 tot 3000 trillingen per minuut
Kroonbereik -4% tot +10% -4% tot +10%
Maximale asfalteerbreedte 12 in 305 mm
Opwarmtijd - Standaardbreedte 15 minuten 15 minuten
Opwarmtijd - Maximumbreedte 25 minuten 25 minuten
Hoogtebereik extender -20 mm tot +50 mm -20 mm tot +50 mm
Bereik hellingshoek van de extender -3% tot +10% -3% tot +10%
Transportbreedte - met eindkleppen opgeklapt 8.3 ft 2.55 m
Breedte afwerkbalkplaat - van voor naar achter 16 in 407 mm
Lengte - van voor naar achter, met eindplaten verwijderd 68 in 1731 mm
Lengte - van voor naar achter, met eindplaten bevestigd 92 in 2345 mm
Transportlengte - Trekker en afwerkbalk 22.1 ft 6720 mm

Vergelijk Trilafwerkbalk SE50 V met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

SE50 V Afwerkbalk

SE50 V Afwerkbalk

SE50 V Afwerkbalk

SE50 V Afwerkbalk
SE50 V Afwerkbalk
SE50 V Afwerkbalk

Asfalteermachines en afwerkbalken uit de F-serie

Asfalteermachines en afwerkbalken uit de F-serie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Trilafwerkbalk SE50 V

Meer aanbiedingen bekijken