AP300

Asfaltmachines op banden AP300

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Standaard asfalteerbereik
1,75 - 3,42 m (5.6 ft - 11.1 ft)
1,75 - 3,42 m (5.6 ft - 11.1 ft)
Bedrijfsgewicht - met SE34 VT
18078 lb
8200 kg
Maximale doorvoercapaciteit
447 US ton/h
406 tonnes/hr

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

Hoogwaardige resultaten, hogere winst

Hoogwaardige resultaten, hogere winst

  • Standaard asfalteerbreedte van 1,75 m - 3,2 m (5 ft 9 in - 11 ft 2 in) met een maximale breedte van 4 m (13 ft 1 in) levert uitstekende prestaties voor parkeerterreinen, straten in de stad, paden, greppels, smalle bermen en andere middelgrote toepassingen.
  • Reductiestuk verkleint de asfalteringsbreedte tot 700 mm (27.5 in)
  • Verwarmde eindpoorten, trillingen met variabele frequentie en instellingen van de stampafwerkbalk zorgen voor een soepele materiaalstroom.
Technologie die voor u werkt

Technologie die voor u werkt

  • De exclusieve Eco-modus en automatische motortoerentalregeling verminderen het brandstofverbruik en verlagen het geluidsniveau voor meer comfort en betere communicatie
  • Het automatische vulsysteem vereenvoudigt het instellen door de vijzelkamer te vullen tot het door de invoersensoren bepaalde instelpunt
  • De activering van het invoersysteem met één druk op de knop optimaliseert de efficiëntie door elke vijzel en elke transportband te activeren
  • Automatische rijfunctie; de vijzels gaan met de afwerkbalk omhoog, waardoor beschadiging tijdens het transport wordt voorkomen
  • Dankzij vultrechterbediening met één knop kan de machinist zich op andere taken concentreren
Lage eigendoms- en bedrijfskosten

Lage eigendoms- en bedrijfskosten

  • Motoropties beschikbaar om te voldoen aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en andere regionale normen.
  • Schakelaars met miljoenen cycli bieden betrouwbaarheid
  • De bodemplaten van de transporteur en de kettingbeschermers zijn ontworpen om de arbeidsvereisten te minimaliseren en de vervangingskosten te verlagen
  • Uitschuifbare verwarmingselementen voor eenvoudige vervanging
  • De machinaal bewerkte afwerkbalkframes vereenvoudigen het nivelleren van de afwerkbalkplaat
Ongeëvenaarde ondersteuning na de verkoop

Ongeëvenaarde ondersteuning na de verkoop

  • Strategisch gesitueerde dealers met 24/7 ondersteuning
  • Praktijkgerichte servicetraining voor technici
  • Training voor machinisten helpt de prestaties van de machine te maximaliseren
  • Projectadvies helpt de techniek en het beheer van de bouwplaats te verbeteren
Meer comfort

Meer comfort

  • Het optionele ventilatiesysteem trekt de dampen uit de vijzelkamer en voert deze weg van de machinist, zodat zijn werkomgeving comfortabeler wordt
  • Eén verschuifbare console maakt bediening vanaf beide zijden van de machine mogelijk
  • Dubbele onafhankelijke stoelen zwenken buiten het platform uit voor goed zicht op stoepranden en obstakels
  • De optie van een verwarmde stoel biedt comfort bij koud weer
  • Goed zichtbare veiligheidsgordel van 76 mm (3 in) helpt bij de naleving van de veiligheidsvoorschriften door de bemanning
Gemakkelijk te bekijken displays, eenvoudige bediening

Gemakkelijk te bekijken displays, eenvoudige bediening

  • Bedieningsdisplays kunnen worden aangepast aan specifieke taalvereisten met meerdere beschikbare opties
  • Eenvoudige toegang tot activering van de generator, de temperatuurregeling van de afwerkbalk, de verwarmingszones van de afwerkbalk, de stamp- en trilsnelheden en informatie over de diagnosecode
  • Intuïtieve symbolen en grote grafieken vereenvoudigen de bediening
  • Instelbare helderheidsregeling voor gemakkelijk kijken overdag of 's nachts
  • Ontwerp met verhoogde schakelaar maakt gemakkelijke herkenning mogelijk voor betere efficiëntie en prestaties

Productspecificaties voor AP300

Standaard asfalteerbereik 1,75 - 3,42 m (5.6 ft - 11.1 ft) 1,75 - 3,42 m (5.6 ft - 11.1 ft)
Maximale doorvoercapaciteit 447 US ton/h 406 tonnes/hr
Maximale rijsnelheid 10 mph 16 km/h
Maximale asfalteringssnelheid 200 ft/min 61 m/min
Maximale asfalteringsbreedte 13.1 ft 4 m
Minimale asfalteringsbreedte 27.5 in 700 mm
Bedrijfsgewicht - met SE34 VT 18078 lb 8200 kg
Bedrijfsgewicht - met SE34 V 17637 lb 8000 kg
Transportgewicht - alleen asfalteermachine 14550 lb 6600 kg
Wielbasis 6.45 ft 1950 mm
Bedrijfslengte 16.5 ft 5047 mm
Bedrijfsbreedte 10.4 ft 3180 mm
Bedrijfshoogte - met overkapping 11.2 ft 3415 mm
Transporthoogte 8.6 ft 2645 mm
Transportbreedte 6.3 ft 1938 mm
Transportlengte 16.4 ft 5029 mm
Motormodel (1) Cat C3.3B Cat C3.3B
Motorvermogen (1) 73.8 hp 55 kW
Brandstoftank 29 gal (US) 110 l
Koelsysteem (1) 2.4 gal (US) 9 l
Motorolie (1) 3.5 gal (US) 13.2 l
Sproeitank voor spoelen 6.2 gal (US) 28 l

AP300 Standaarduitrusting

Werkomgeving

  • Enkelvoudig verschuifbare console
  • Stuurgeleider

Technologie

  • Product Link™ Elite 6412 (mobiele telefonie)

Aandrijflijn

  • Cat® C3.3B, viercilinder
  • Koelventilator met variabel toerental
  • Radiale aandrijfbanden

Elektrisch systeem

  • Onderhoudsvrije 750 CCA-accu
  • Dynamo van 85 A
  • 12 V laadsysteem
  • Zekeringsysteem zoals in auto's
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)

Materiaaltoevoer

  • Materiaaltoevoersensoren van het contact-type
  • Afstelbare drukrol

Service en onderhoud

  • Hydrauliekolie Cat HYDO™ Advanced
  • Uitwendig toegankelijke aftappunten
  • Onderhouds- en reparatiekits
  • Monsterafnamepoorten voor systematisch onderzoek van smeerolie
  • Kijkglazen, motorkoelvloeistof, hydrauliekolie

Veiligheid

  • Achteruitrijalarm
  • Claxon, waarschuwing (voor en achter)
  • LED-werklampen
  • Spiegelpakket

AP300 Optionele uitrusting

Werkomgeving

  • Overkapping
  • Deceleratorpedaal
  • Zonnescherm
  • Ventilatiesysteem

Technologie

  • Basic Grade Control
  • Product Link™ 631 satelliet

Aandrijflijn

  • Ballast, gewichten voorzijde
  • Voorwielassistent

Materiaaltoevoer

  • Materiaaltoevoersensoren van het sonisch type
  • Spoelpomp en haspel

Service en onderhoud

  • Bio-hydrauliekolie

Vergelijk AP300 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)
AP300 (06A)
AP300 (06A)
AP300 (06A)

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Het Cat® Grade and Slope-systeem is ontworpen om onregelmatigheden van het geasfalteerde oppervlak te verwijderen. Het systeem bestaat uit sensoren om hoogte en helling te controleren. Deze sensoren kunnen afzonderlijk of samen werken om automatisch aanpassingen van hoogte of dwarshelling uit te voeren en de beoogde waarden te handhaven. Met meerdere sensoren uitgeruste middelingsbalken bieden een langer middelingsgebied om onregelmatigheden te helpen verwijderen voor soepelere overgangen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  AP300

Meer aanbiedingen bekijken