AP655 Asfalteermachine met stalen rupsen

AP655 Asfalteermachine met stalen rupsen Asfalteermachines op rupsen

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Asfalteerbereik met SE50 VT
2,55 m - 8,0 m (8'4" - 26'4")
2,55 m - 8,0 m (8'4" - 26'4")
Bedrijfsgewicht met SE50 VT
43,056 lb
19530 kg
Maximale doorvoercapaciteit
1433 US ton/h
1300 tonnes/hr

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Hoog investeringsrendement

Hoog investeringsrendement

  • De exclusieve, geïntegreerde generator van 70 kW zorgt voor een snelle, betrouwbare verwarming van de afwerkbalk en is ontworpen voor een lange levensduur door hetzelfde team dat de elektrisch aangedreven dozer D7E heeft ontwikkeld
  • Snel opwarmende afwerkbalk leidt tot meer dagelijkse productie; de opwarmtijd in slechts 15 minuten
  • Het ontwerp van de onderwagen met stalen rupsen zorgt voor uitstekende tractie, goede flotatie en soepel rijden, wat bijdraagt aan een hogere productie
  • Het exclusieve ontwerp van de luchtstroom verbetert de werkomstandigheden voor de bemanning en houdt de componenten koeler voor een blijvende duurzaamheid
Technologie die voor u werkt

Technologie die voor u werkt

  • De Pave Start Assistant slaat instellingsprofielen op voor herhaalbaar gebruik op toekomstige werkterreinen, waaronder: sleeppunthoogte, temperatuur van de afwerkbalk, asfalteersnelheid, asfalteerbreedte, asfalteerdiepte, kroon, afwerkbalkhelling en -hoogte, afwerkbalkondersteuning en afwerkbalkvergrendelingsfuncties
  • Een niveausensor voor de vultrechter (optie) met temperatuurindicatie houdt de machinist geïnformeerd over de materiaalhoogte en de leveringstemperaturen; indicatoren bevinden zich in elk trekkerdisplay
  • Exclusief systeem voor verwarming van de afwerkbalk controleert elementen op defecten en helpt onnodige vervanging voorkomen
  • De optie Cat Grade Control is geïntegreerd in de displays van de trekker en de afwerkbalk voor een optimale efficiëntie van de machinist
Hoogwaardige resultaten, hogere winst

Hoogwaardige resultaten, hogere winst

  • Het veelzijdige ontwerp van de stampafwerkbalk zorgt voor een uitstekend rijgedrag, dichtheid en structuur van de afwerklaag, terwijl de afstelling superieur is
  • Het ontwerp van het sleeppunt maakt gebruik van een exclusief koppelingsontwerp voor optimale flotatie van de afwerkbalk
  • Exclusieve proportionele regeling met 2 snelheden op de afwerkbalkextenders
  • Cat Grade Control is een in de fabriek geïntegreerd geleidingssysteem dat helpt onregelmatigheden uit het oppervlak te verwijderen en de dikte van de afwerklaag te controleren houdt voor een hogere productie, lagere bedrijfskosten en een hogere winstgevendheid
Lage eigendoms- en bedrijfskosten

Lage eigendoms- en bedrijfskosten

  • De exclusieve Eco-modus en automatische motortoerentalregeling verminderen het brandstofverbruik en verlagen het geluidsniveau voor meer comfort en betere communicatie
  • Het invoersysteem met 4 pompen is ontworpen voor hoge productie in Eco-modus en leidt tot een lager brandstofverbruik
  • Schakelaars met miljoenen cycli bieden betrouwbaarheid
  • De bodemplaten van de transporteur en de kettingbeschermers zijn ontworpen om de arbeidsvereisten te minimaliseren en de vervangingskosten te verlagen
  • Uitschuifbare verwarmingselementen voor eenvoudige vervanging
  • De machinaal bewerkte afwerkbalkframes vereenvoudigen het vervangen van de afwerkbalkplaat
  • Verbeterd flashen van de vultrechter met meer geheugen en temperatuurbestendigheid voor betere prestaties tijdens het wisselen van trucks
Meer comfort

Meer comfort

  • Het ventilatiesysteem trekt de dampen uit de vijzelkamer en voert deze weg van de machinist, zodat zijn werkomgeving comfortabeler wordt.
  • Het dubbele bedieningsstation biedt back-up en volledige controle vanaf beide zijden van de machine; elk station kan buiten het frame draaien voor goed zicht rondom
  • Optionele verwarmde stoel, luchtvering, meerdere verstelmogelijkheden en kantelbare consoles zorgen voor comfort de hele dag door
  • De Eco-modus zorgt voor lage geluidsniveaus die een heldere communicatie met de bemanning ondersteunen
  • Goed zichtbare veiligheidsgordel van 76 mm (3 in) helpt bij de naleving van de veiligheidsvoorschriften door de bemanning
  • USB-poort vereenvoudigt software-updates
  • Bekerhouders bieden gemak
Goed afleesbare displays

Goed afleesbare displays

  • Aanraakschermen met instelbare helderheid stellen de machinist in staat de prestaties in verschillende lichtomstandigheden nauwkeurig af te stellen
  • De toegang via aanraakschermen vereenvoudigt de activering van de generator en het hulpvermogen, terwijl ook de verwarmingstemperatuur van de afwerkbalkplaat, de trilsnelheden, de Cat Grade Control (optie) en de opgeslagen voorkeuren van de machinist gemakkelijk kunnen worden aangepast
  • Bedieningsdisplays kunnen worden aangepast aan specifieke taalvereisten met meerdere beschikbare opties

Productspecificaties voor AP655 Asfalteermachine met stalen rupsen

Asfalteerbereik met SE50 VT 2,55 m - 8,0 m (8'4" - 26'4") 2,55 m - 8,0 m (8'4" - 26'4")
Asfalteerbereik met SE60 VT XW 3,0 m - 10,0 m (10' - 33') 3,0 m - 10,0 m (10' - 33')
Bedrijfslengte 22.5 ft 6.8 m
Bedrijfsbreedte 10.8 ft 3.3 m
Totale hoogte 12.75 ft 3.9 m
Transportlengte 21.9 ft 6.6 m
Transportbreedte 8.3 ft 2.55 m
Transporthoogte 10 ft 3 m
Bedrijfsgewicht met SE50 VT 43,056 lb 19530 kg
Bedrijfsgewicht met SE60 VT XW 46,411 lb 21052 kg
Transportgewicht - alleen asfalteermachine 34,731 lb 15754 kg
Inhoud van brandstoftank 73 gal (US) 278 L
DEF-tank 5 gal (US) 19.1 L
Koelsysteem 8 gal (US) 31 L
Hydrauliekolietank 58 gal (US) 219 L
Spoeltank 7.9 gal (US) 30 L
Maximale doorvoercapaciteit 1433 US ton/h 1300 tonnes/hr
Maximale rijsnelheid 9 mph 14.5 km/h
Maximale asfalteringssnelheid 82 ft/min 25 m/min
Binnenste draaistraal 1.5 ft 0.5 m
Motortype Cat C4.4 Cat C4.4
Brutovermogen 173 hp 129 kW

AP655 Asfalteermachine met stalen rupsen Standaarduitrusting

Werkomgeving

  • Dubbele bedieningsstations
  • Stuurgeleider
  • Ventilatiesysteem

Technologie

  • Product Link™ Elite 641 - mobiele telefonie

Aandrijflijn

  • Automatische motortoerentalregeling
  • Cat C4.4-motor
  • Koelventilator met variabel toerental
  • Eco-modus
  • Extended Life hydrauliekolie

Elektrisch systeem

  • 70 kW generator
  • Cat Electronic Technician
  • Machinebeveiligingssysteem
  • Externe aansluiting voor hulpstartkabel
  • Zekeringsysteem zoals in auto's
  • 12-volts voedingsaansluiting
  • Dynamo van 100 A
  • 1000 CCA-accu's

Materiaaltoevoer

  • Materiaaltoevoersensoren van het contact-type
  • Afstelbare drukrol

Service en onderhoud

  • Extended Life koelvloeistof
  • Uitwendig toegankelijke aftappunten
  • Monsterafnamepoorten voor systematisch olieonderzoek
  • Kijkglazen
  • Motorkoelvloeistofverwarmer

Veiligheid

  • Achteruitrijalarm
  • Claxon
  • Werklichten
  • Spiegelpakket
  • Antivandalismedeksels

AP655 Asfalteermachine met stalen rupsen Optionele uitrusting

Technologie

  • Cat Grade Control
  • Sensor voor vuiltrechterniveau en materiaalhoogte
  • Pave Start Assistant
  • Product Link™ Elite 631 - satelliet

Werkomgeving

  • Luchtgeveerde stoel
  • Harde overkapping
  • Deceleratorpedaal
  • Frictiebesturing
  • Stoelverwarming
  • Zijafschermingen
  • Sleeppuntindicator (2de)
  • Zonnescherm
  • Zonneklep voor display
  • Voorruit

Aandrijflijn

  • Ballast - gewichten voorzijde

Elektrisch systeem

  • Hulpvoedingspaneel - 6,6 kW

Materiaaltoevoer

  • Vijzelverlengstuk
  • Nivelleringsapparatuur
  • Verlengstukken van hoofdchassis - handmatig
  • Verlengstukken van hoofdchassis - elektrisch
  • Sonische invoersensoren
  • Aangedreven opvouwbaar schort voor
  • Trekhaak voor truck
  • Spoelpomp en haspel
  • Spoeltank
  • Brede asfalteerpakketten

Service en onderhoud

  • Onderhouds- en reparatiekits
  • Productiviteitssets

Nivelleringsreferenties

  • Starre ski, 9,15 m (30') en 12,2 m (40')
  • Sensorbalk voor middeling asfaltdikte

Vergelijk AP655 Asfalteermachine met stalen rupsen met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

AP655 Asfalteermachine met stalen rupsen

AP655 Asfalteermachine met stalen rupsen

AP655 Asfalteermachine met stalen rupsen

AP655 Asfalteermachine met stalen rupsen

AP655 Asfalteermachine met stalen rupsen

AP655 Asfalteermachine met stalen rupsen
AP655 Asfalteermachine met stalen rupsen
AP655 Asfalteermachine met stalen rupsen
AP655 Asfalteermachine met stalen rupsen
AP655 Asfalteermachine met stalen rupsen

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Het Cat® Grade and Slope-systeem is ontworpen om onregelmatigheden van het geasfalteerde oppervlak te verwijderen. Het systeem bestaat uit sensoren om hoogte en helling te controleren. Deze sensoren kunnen afzonderlijk of samen werken om automatisch aanpassingen van hoogte of dwarshelling uit te voeren en de beoogde waarden te handhaven. Met meerdere sensoren uitgeruste middelingsbalken bieden een langer middelingsgebied om onregelmatigheden te helpen verwijderen voor soepelere overgangen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie