Overzicht
Cat® C1.7 industriële dieselmotoren leveren indrukwekkende prestaties over een breed toerentalbereik met een uitzonderlijke vermogensdichtheid. Hun ultracompacte pakketgrootte en de uitgebreide keuze aan opties zorgen ervoor dat deze motoren ideaal zijn voor een groot aantal kleine off-road toepassingen. Servicing aan één kant zorgt voor makkelijk onderhoud en drukt de totale bedrijfskosten van de eigenaar. In de volgende industrieën en toepassingen worden C1.7 motoren gebruikt: gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars/frezen, verdichters/rollers, bouw, bosbouw, algemene industrie, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, mobiele lichttorens, pompen, sleuventrekkers, gazon- en groenaanleg en ondergrondse mijnbouwmachines. C1.7-motoren, met nominale vermogens van 23,6 en 26,1 bkW (31,6 en 35 pk) bij 2400 en 2600 tpm, voldoen aan de emissienormen UN ECE R96 Stage IIIA. Ze zijn leverbaar met US EPA-flexibiliteit en voor andere landen met en zonder emissiewetgeving.