Cat Command voor laden
Wielladers die actief zijn in mijnen en steengroeves en & aggregaattoepassingen hebben te maken met een aantal potentieel gevaarlijke gebieden, zoals hoge wanden, voorraadhopen, steile hellingen, onstabiele oppervlakken en gebieden waar gevaarlijke materialen liggen opgeslagen of de mogelijkheid van vallend puin bestaat. Cat® Command voor dozeren op wielladers is een systeem voor bediening op afstand binnen de gezichtslijn waarmee gebruikers potentieel gevaarlijke situaties kunnen vermijden. Command voor dozeren maakt gebruik van draadloze technologie en elektronische systemen aan boord waarmee de machines kunnen worden bediend zonder dat zich een machinist in de cabine bevindt.
Bedien de wiellader vanaf een bedieningsconsole met dezelfde reactietijd als wanneer u in de cabine zit.
Gebruik een bedieningsconsole om de wiellader vanaf een veilige afstand te bedienen onder gevaarlijke werkomstandigheden.
Ergonomische lay-out en vertrouwde bedieningspictogrammen maken eenvoudige toegang tot machinefuncties mogelijk.