Студийный снимок

Бульдозерные отвалы 2007 мм (79 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина отвала
79 дюймы
2007 мм
Ширина — при полном повороте
68.9 дюймы
1750 мм
Максимальный угол перекоса отвала — вправо/влево от центрального положения
30 градусов
30 градусов

Обзор

Предназначены для чернового и финишного профилирования грунта и гравия, а также для легких бульдозерных работ.

Характеристики продукции 2007 мм (79 дюймов)

Ширина отвала 79 дюймы 2007 мм
Ширина — при полном повороте 68.9 дюймы 1750 мм
Максимальный угол перекоса отвала — вправо/влево от центрального положения 30 градусов 30 градусов
Диапазон углов наклона +/- 10градусов 10градусов
Высота отвала 24.4 дюймы 619 мм
Габаритная высота 25.1 дюймы 637 мм
Длина 40.5 дюймы 1028 мм
Масса 1014 фунты 460 кг
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Оптимальный расход гидравлического масла 42–86 л/мин (11–23 галл./мин) 42–86 л/мин (11–23 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм)
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 2007 мм (79 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2007 мм (79 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения