| Ширина отвала | 92 дюймы 2337 мм |
| Ширина — при полном повороте | 80.7 дюймы 2049 мм |
| Максимальный угол перекоса отвала — вправо/влево от центрального положения | 30 градусов 30 градусов |
| Диапазон углов наклона +/- | 10градусов 10градусов |
| Высота отвала | 24.4 дюймы 619 мм |
| Габаритная высота | 25.1 дюймы 637 мм |
| Длина | 40.5 дюймы 1028 мм |
| Масса | 1085 фунты 492 кг |
| Толщина режущей кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Требуемая гидросистема | Стандартный расход Стандартный расход |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 42–86 л/мин (11–23 галл./мин) 42–86 л/мин (11–23 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика |
Бульдозерные отвалы 2337мм (92 дюйма)
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина отвала
- 92 дюймы
- 2337 мм
- Ширина — при полном повороте
- 80.7 дюймы
- 2049 мм
- Максимальный угол перекоса отвала — вправо/влево от центрального положения
- 30 градусов
- 30 градусов
Обзор
Предназначены для чернового и финишного профилирования грунта и гравия, а также для легких бульдозерных работ.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции 2337мм (92 дюйма)
Узнайте результаты сравнения 2337мм (92 дюйма) с популярной продукцией.
Отвалы
2337мм (92 дюйма)
Выбрано
- Ширина отвала
- 92 дюймы
- 2337 мм
- Ширина — при полном повороте
- 80.7 дюймы
- 2049 мм
- Максимальный угол перекоса отвала — вправо/влево от центрального положения
- 30 градусов
- 30 градусов
Отвалы
2007 мм (79 дюймов)
- Ширина отвала
- 79 дюймы
- 2007 мм
- Ширина — при полном повороте
- 68.9 дюймы
- 1750 мм
- Максимальный угол перекоса отвала — вправо/влево от центрального положения
- 30 градусов
- 30 градусов
Отвалы
2337 мм (92 дюйма), Smart
- Ширина отвала
- 92 дюймы
- 2337 мм
- Ширина — при полном повороте
- 80.7 дюймы
- 2049 мм
- Максимальный угол перекоса отвала — вправо/влево от центрального положения
- 30 градусов
- 30 градусов
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Круговой обзор
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по 2337мм (92 дюйма)
Просмотреть дополнительные предложения