Вид сверху
Вид сверху
вид снизу
вид сбоку
Фотографии (3)
Видеозаписи (2)

Высокоэффективный кузов (HE) — 798 AC Высокоэффективный кузов (HE)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Вместимость
218–276 м3 (285–361 ярд3)
218–276 м3 (285–361 ярд3)
Масса базового кузова
39 800–40 400 кг (87 800–89 100 фунтов)
39 800–40 400 кг (87 800–89 100 фунтов)
Ожидаемый срок службы
Более 40 тыс. часов; 1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки
Более 40 тыс. часов; 1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки

Характеристики продукции Высокоэффективный кузов (HE) — 798 AC

Вместимость 218–276 м3 (285–361 ярд3) 218–276 м3 (285–361 ярд3)
Масса базового кузова 39 800–40 400 кг (87 800–89 100 фунтов) 39 800–40 400 кг (87 800–89 100 фунтов)
Ожидаемый срок службы Более 40 тыс. часов; 1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки Более 40 тыс. часов; 1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки
Модель машины 798 AC 798 AC
Материалы Все черные и цветные металлы, вскрышные породы Все черные и цветные металлы, вскрышные породы
Идеально для рабочей площадки и технического обслуживания н/д н/д
Масса базового кузова, стандартная конфигурация 39 800–40 400 кг (87 800–89 100 фунтов) 39 800–40 400 кг (87 800–89 100 фунтов)
Масса футеровки, типовая 2700 кг (6000 фунтов) 2700 кг (6000 фунтов)
Материал футеровки Число твердости по Бринеллю 450–500 Число твердости по Бринеллю 450–500
Варианты футеровки Коробчатая конструкция, гладкая облицовка, ударопрочность Коробчатая конструкция, гладкая облицовка, ударопрочность
Разгрузочный габарит 1,8 м (5 футов 10 дюймов) 1,8 м (5 футов 10 дюймов)
С подогревом или без подогрева Доступен подогрев Доступен подогрев

Узнайте результаты сравнения Высокоэффективный кузов (HE) — 798 AC с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Высокоэффективный кузов (HE) — 798 AC

Просмотреть дополнительные предложения