Кузов MSD II — 793

Специальный кузов для горных работ (MSD II) Кузов MSD II — 793

Найти дилера

Ключевые характеристики

Вместимость
160–191 м3 (209–250 ярдов3)
160–191 м3 (209–250 ярдов3)
Масса базового кузова
27 200–27 700 кг (72 000–73 000 фунтов)
27 200–27 700 кг (72 000–73 000 фунтов)
Ожидаемый срок службы
40 тыс. часов (1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки)
40 тыс. часов (1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки)

Обзор

Кузов Cat® MSD II (специальная конструкция для горных работ) представляет собой легкую и настраиваемую платформу, обеспечивающую максимальную универсальность в большинстве областей применения. Этот кузов, спроектированный с учетом особенностей рабочей площадки, предназначен для достижения максимальной производительности в зависимости от выполняемой задачи. Он отличается высокой универсальностью и доступен в нескольких вариантах размеров для достижения высокой потенциальной полезной нагрузки при работе с материалами различной плотности. Легкий базовый кузов с полным покрытием навесом включает конфигурируемые зоны футеровки для повышения производительности и долговечности. MSD II — самый популярный легкий кузов на рынке, доказывающий свою ценность благодаря надежности и долговечности.

Преимущества

Производительность

Увеличенный потенциал полезной нагрузки со средним снижением массы на 14,5% по сравнению с типичным двускатным кузовом.

Универсальность

Наиболее широко конфигурируемый кузов, предлагающий множество конфигураций для конкретных сфер применения.

Эффективность

Кузова самосвалов Cat® отличаются идеальными размерами и предназначены для работы в составе комплексной системы транспортировки, помогая клиентам достичь высокой производительности и самых низких удельных затрат на тонну.

Характеристики продукции Кузов MSD II — 793

Вместимость 160–191 м3 (209–250 ярдов3) 160–191 м3 (209–250 ярдов3)
Масса базового кузова 27 200–27 700 кг (72 000–73 000 фунтов) 27 200–27 700 кг (72 000–73 000 фунтов)
Ожидаемый срок службы 40 тыс. часов (1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки) 40 тыс. часов (1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки)
Модель машины 793D/F 793D/F
Материалы Все черные и цветные металлы, вскрышные породы Все черные и цветные металлы, вскрышные породы
Идеально для рабочей площадки и технического обслуживания Карьеры с развитой инфраструктурой с приоритетом полезной нагрузки над долговечностью Карьеры с развитой инфраструктурой с приоритетом полезной нагрузки над долговечностью
Масса базового кузова, стандартная конфигурация 27 200–27 700 кг (72 000–73 000 фунтов) 27 200–27 700 кг (72 000–73 000 фунтов)
Масса футеровки, типовая 6000 кг (13 000 фунтов) 6000 кг (13 000 фунтов)
Материал футеровки Число твердости по Бринеллю 450 Число твердости по Бринеллю 450
Варианты футеровки Коробчатая конструкция, брусья барабана, гладкая облицовка, ударопрочная плита Коробчатая конструкция, брусья барабана, гладкая облицовка, ударопрочная плита
Разгрузочный габарит 1,1–1,27 м (3 фута 7 дюймов – 4 фута 2 дюйма) 1,1–1,27 м (3 фута 7 дюймов – 4 фута 2 дюйма)
С подогревом или без подогрева Доступен подогрев Доступен подогрев

Узнайте результаты сравнения Кузов MSD II — 793 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Вид сверху

вид снизу

вид сбоку

Вид сверху
вид снизу
вид сбоку

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Кузов MSD II — 793

Просмотреть дополнительные предложения