Высокопроизводительный кузов — 793

Высокопроизводительный кузов (HP) Высокопроизводительный кузов — 793

Найти дилера

Ключевые характеристики

Вместимость
152–191 м3 (199–250 ярдов3)
152–191 м3 (199–250 ярдов3)
Масса базового кузова
29 500–32 600 кг (65 000–71 800 фунтов)
29 500–32 600 кг (65 000–71 800 фунтов)
Ожидаемый срок службы
Более 40 тыс. часов; 1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки
Более 40 тыс. часов; 1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки

Обзор

Высокопроизводительный кузов (HP) Cat© сочетает легкую конструкцию с прочностью и характеризуется высокой полезной нагрузкой и длительным сроком эксплуатации. Навес с верхним покрытием, а также усиление по периметру от заднего ребра до верхней направляющей повышает прочность и долговечность. Запатентованные плавающие держатели и пружинные пластины заменяют сварные швы в зонах высокого напряжения, повышая долговечность. Толстые опорные плиты уменьшают потребность в использовании тяжелой футеровки. Изогнутые передние и боковые переходы сводят к минимуму обратный перенос материала, а подъем в хвостовой части обеспечивает удержание материала и максимально доступную высоту разгрузки.

Преимущества

Производительность

Потенциальная полезная нагрузка при использовании высокопроизводительного кузова на 7,5% выше, чем у кузова MSD II (с типичной конфигурацией футеровки).

Универсальность

Высокопроизводительный кузов, представляющий собой идеальное сочетание легкости и прочности, предназначен для эксплуатации в любых условиях.

Эффективность

Кузова самосвалов Cat® отличаются идеальными размерами и предназначены для работы в составе комплексной системы транспортировки, помогая клиентам достичь высокой производительности и самых низких удельных затрат на тонну.

Характеристики продукции Высокопроизводительный кузов — 793

Вместимость 152–191 м3 (199–250 ярдов3) 152–191 м3 (199–250 ярдов3)
Масса базового кузова 29 500–32 600 кг (65 000–71 800 фунтов) 29 500–32 600 кг (65 000–71 800 фунтов)
Ожидаемый срок службы Более 40 тыс. часов; 1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки Более 40 тыс. часов; 1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки
Модель машины 793 793
Материалы Все черные и цветные металлы, вскрышные породы Все черные и цветные металлы, вскрышные породы
Идеально для рабочей площадки и технического обслуживания Сочетание долговечности, полезной нагрузки и универсальности Сочетание долговечности, полезной нагрузки и универсальности
Масса базового кузова, стандартная конфигурация 29 500 кг (65 000 фунтов) 29 500 кг (65 000 фунтов)
Масса футеровки, типовая 686 кг (1512 фунтов) 686 кг (1512 фунтов)
Материал футеровки Число твердости по Бринеллю 450–500 Число твердости по Бринеллю 450–500
Варианты футеровки Брус барабана, гладкая облицовка, ударопрочность Брус барабана, гладкая облицовка, ударопрочность
Разгрузочный габарит 1,63 м (5 футов 4 дюйма) 1,63 м (5 футов 4 дюйма)
С подогревом или без подогрева Доступен подогрев Доступен подогрев

Узнайте результаты сравнения Высокопроизводительный кузов — 793 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Вид сверху

вид снизу

вид сбоку

Вид сверху
вид снизу
вид сбоку

Короткое видео о высокопроизводительном кузове

Video Bodies Family Overview

Короткое видео о высокопроизводительном кузове
Video Bodies Family Overview

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Высокопроизводительный кузов — 793

Просмотреть дополнительные предложения