Кузов MSD II — 789

Кузов MSD II — 789 Специальный кузов для горных работ (MSD II)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Вместимость
130–153 м3 (170–200 ярдов3)
130–153 м3 (170–200 ярдов3)
Масса базового кузова
24 000–25 200 кг (55 500–58 200 фунтов)
24 000–25 200 кг (55 500–58 200 фунтов)
Ожидаемый срок службы
40 тыс. часов (1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки)
40 тыс. часов (1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки)

Характеристики продукции Кузов MSD II — 789

Вместимость 130–153 м3 (170–200 ярдов3) 130–153 м3 (170–200 ярдов3)
Масса базового кузова 24 000–25 200 кг (55 500–58 200 фунтов) 24 000–25 200 кг (55 500–58 200 фунтов)
Ожидаемый срок службы 40 тыс. часов (1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки) 40 тыс. часов (1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки)
Модель машины 789 789
Материалы Все черные и цветные металлы, вскрышные породы Все черные и цветные металлы, вскрышные породы
Идеально для рабочей площадки и технического обслуживания Карьеры с развитой инфраструктурой с приоритетом полезной нагрузки над долговечностью Карьеры с развитой инфраструктурой с приоритетом полезной нагрузки над долговечностью
Масса базового кузова, стандартная конфигурация 24 000–25 200 кг (55 500–58 200 фунтов) 24 000–25 200 кг (55 500–58 200 фунтов)
Масса футеровки, типовая 7000 кг (13 000 фунтов) 7000 кг (13 000 фунтов)
Материал футеровки Число твердости по Бринеллю 450 Число твердости по Бринеллю 450
Варианты футеровки Коробчатая конструкция, гладкая облицовка, ударопрочная плита Коробчатая конструкция, гладкая облицовка, ударопрочная плита
Разгрузочный габарит 1,3 м (4 фута 5 дюймов) 1,3 м (4 фута 5 дюймов)
С подогревом или без подогрева Доступен подогрев Доступен подогрев

Узнайте результаты сравнения Кузов MSD II — 789 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Вид сверху

вид снизу

вид сбоку

Вид сверху
вид снизу
вид сбоку

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview