Высокопроизводительный кузов — 789

Высокопроизводительный кузов (HP) Высокопроизводительный кузов — 789

Найти дилера

Ключевые характеристики

Вместимость
143–153 м3 (187–200 ярдов3)
143–153 м3 (187–200 ярдов3)
Масса базового кузова
26 200–28 300 кг (57 750–62 400 фунтов)
26 200–28 300 кг (57 750–62 400 фунтов)
Ожидаемый срок службы
Более 40 тыс. часов; 1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки
Более 40 тыс. часов; 1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки

Обзор

Высокопроизводительный кузов (HP) Cat© сочетает легкую конструкцию с прочностью и характеризуется высокой полезной нагрузкой и длительным сроком эксплуатации. Навес с верхним покрытием, а также усиление по периметру от заднего ребра до верхней направляющей повышает прочность и долговечность. Запатентованные плавающие держатели и пружинные пластины заменяют сварные швы в зонах высокого напряжения, повышая долговечность. Толстые опорные плиты уменьшают потребность в использовании тяжелой футеровки. Изогнутые передние и боковые переходы сводят к минимуму обратный перенос материала, а подъем в хвостовой части обеспечивает удержание материала и максимально доступную высоту разгрузки.

Преимущества

Производительность

Потенциальная полезная нагрузка при использовании высокопроизводительного кузова на 7,5% выше, чем у кузова MSD II (с типичной конфигурацией футеровки).

Универсальность

Высокопроизводительный кузов, представляющий собой идеальное сочетание легкости и прочности, предназначен для эксплуатации в любых условиях.

Эффективность

Кузова самосвалов Cat® отличаются идеальными размерами и предназначены для работы в составе комплексной системы транспортировки, помогая клиентам достичь высокой производительности и самых низких удельных затрат на тонну.

Характеристики продукции Высокопроизводительный кузов — 789

Вместимость 143–153 м3 (187–200 ярдов3) 143–153 м3 (187–200 ярдов3)
Масса базового кузова 26 200–28 300 кг (57 750–62 400 фунтов) 26 200–28 300 кг (57 750–62 400 фунтов)
Ожидаемый срок службы Более 40 тыс. часов; 1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки Более 40 тыс. часов; 1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки
Модель машины 789D, 793C/D/F, 797F 789D, 793C/D/F, 797F
Материалы Все черные и цветные металлы, вскрышные породы Все черные и цветные металлы, вскрышные породы
Идеально для рабочей площадки и технического обслуживания Сочетание долговечности, полезной нагрузки и универсальности Сочетание долговечности, полезной нагрузки и универсальности
Масса базового кузова, стандартная конфигурация 26 200 кг (57 750 фунтов) 26 200 кг (57 750 фунтов)
Масса футеровки, типовая 637 кг (1400 фунтов) 637 кг (1400 фунтов)
Материал футеровки Число твердости по Бринеллю 450–500 Число твердости по Бринеллю 450–500
Варианты футеровки Брус барабана, гладкая облицовка, ударопрочность Брус барабана, гладкая облицовка, ударопрочность
Разгрузочный габарит 1,59 (5 футов 2 дюйма) 1,59 (5 футов 2 дюйма)
С подогревом или без подогрева Доступен подогрев Доступен подогрев

Узнайте результаты сравнения Высокопроизводительный кузов — 789 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Вид сверху

вид снизу

вид сбоку

Вид сверху
вид снизу
вид сбоку

Короткое видео о высокопроизводительном кузове

Короткое видео о высокопроизводительном кузове

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Высокопроизводительный кузов — 789

Просмотреть дополнительные предложения