Кузов MSD II — 785

Кузов MSD II — 785 Специальный кузов для горных работ (MSD II)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Вместимость
99–122 м3 (130–160 ярдов3)
99–122 м3 (130–160 ярдов3)
Масса базового кузова
21 200–22 400 кг (46 750–49 300 фунтов)
21 200–22 400 кг (46 750–49 300 фунтов)
Ожидаемый срок службы
40 тыс. часов (1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки)
40 тыс. часов (1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки)

Характеристики продукции Кузов MSD II — 785

Вместимость 99–122 м3 (130–160 ярдов3) 99–122 м3 (130–160 ярдов3)
Масса базового кузова 21 200–22 400 кг (46 750–49 300 фунтов) 21 200–22 400 кг (46 750–49 300 фунтов)
Ожидаемый срок службы 40 тыс. часов (1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки) 40 тыс. часов (1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки)
Модель машины 785 785
Материалы Все черные и цветные металлы, вскрышные породы Все черные и цветные металлы, вскрышные породы
Идеально для рабочей площадки и технического обслуживания Карьеры с развитой инфраструктурой с приоритетом полезной нагрузки над долговечностью Карьеры с развитой инфраструктурой с приоритетом полезной нагрузки над долговечностью
Масса базового кузова, стандартная конфигурация 21 200–22 400 кг (46 750–49 300 фунтов) 21 200–22 400 кг (46 750–49 300 фунтов)
Масса футеровки, типовая 5000 кг (11 000 фунтов) 5000 кг (11 000 фунтов)
Материал футеровки Число твердости по Бринеллю 450–500 Число твердости по Бринеллю 450–500
Варианты футеровки Коробчатая конструкция, гладкая облицовка, ударопрочная плита Коробчатая конструкция, гладкая облицовка, ударопрочная плита
Разгрузочный габарит 1,1 м (3 фута 8 дюймов) 1,1 м (3 фута 8 дюймов)
С подогревом или без подогрева Доступен подогрев Доступен подогрев

Узнайте результаты сравнения Кузов MSD II — 785 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Вид сверху

вид снизу

вид сбоку

Вид сверху
вид снизу
вид сбоку

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Кузов MSD II — 785

Просмотреть дополнительные предложения