Кузов MSD II — 797F

Специальный кузов для горных работ (MSD II) Кузов MSD II — 797F

Найти дилера

Ключевые характеристики

Вместимость
252–268 м3 (330–350 ярдов3)
252–268 м3 (330–350 ярдов3)
Масса базового кузова
44 000–45 000 кг (97 000–99 000 фунтов)
44 000–45 000 кг (97 000–99 000 фунтов)
Ожидаемый срок службы
40 тыс. часов (1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки)
40 тыс. часов (1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки)

Обзор

Кузов Cat® MSD II (специальная конструкция для горных работ) представляет собой легкую и настраиваемую платформу, обеспечивающую максимальную универсальность в большинстве областей применения. Этот кузов, спроектированный с учетом особенностей рабочей площадки, предназначен для достижения максимальной производительности в зависимости от выполняемой задачи. Он отличается высокой универсальностью и доступен в нескольких вариантах размеров для достижения высокой потенциальной полезной нагрузки при работе с материалами различной плотности. Легкий базовый кузов с полным покрытием навесом включает конфигурируемые зоны футеровки для повышения производительности и долговечности. MSD II — самый популярный легкий кузов на рынке, доказывающий свою ценность благодаря надежности и долговечности.

Преимущества

Производительность

Увеличенный потенциал полезной нагрузки со средним снижением массы на 14,5% по сравнению с типичным двускатным кузовом.

Универсальность

Наиболее широко конфигурируемый кузов, предлагающий множество конфигураций для конкретных сфер применения.

Эффективность

Кузова самосвалов Cat® отличаются идеальными размерами и предназначены для работы в составе комплексной системы транспортировки, помогая клиентам достичь высокой производительности и самых низких удельных затрат на тонну.

Характеристики продукции Кузов MSD II — 797F

Вместимость 252–268 м3 (330–350 ярдов3) 252–268 м3 (330–350 ярдов3)
Масса базового кузова 44 000–45 000 кг (97 000–99 000 фунтов) 44 000–45 000 кг (97 000–99 000 фунтов)
Ожидаемый срок службы 40 тыс. часов (1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки) 40 тыс. часов (1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки)
Модель машины 797 797
Материалы Все черные и цветные металлы, вскрышные породы Все черные и цветные металлы, вскрышные породы
Идеально для рабочей площадки и технического обслуживания Карьеры с развитой инфраструктурой с приоритетом полезной нагрузки над долговечностью Карьеры с развитой инфраструктурой с приоритетом полезной нагрузки над долговечностью
Масса базового кузова, стандартная конфигурация 44 000–45 000 кг (97 000–99 000 фунтов) 44 000–45 000 кг (97 000–99 000 фунтов)
Масса футеровки, типовая 8500 кг (18 750 фунтов) 8500 кг (18 750 фунтов)
Материал футеровки Число твердости по Бринеллю 450 Число твердости по Бринеллю 450
Варианты футеровки Коробчатая конструкция, гладкая облицовка, ударопрочная плита Коробчатая конструкция, гладкая облицовка, ударопрочная плита
Разгрузочный габарит 1,9 м (6 футов 3 дюйма) 1,9 м (6 футов 3 дюйма)
С подогревом или без подогрева Доступен подогрев Доступен подогрев

Узнайте результаты сравнения Кузов MSD II — 797F с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Вид сверху

вид снизу

вид сбоку

Вид сверху
вид снизу
вид сбоку

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Кузов MSD II — 797F

Просмотреть дополнительные предложения