Гидравлическая щетка BA22, 12 В, полипропилен/проволока

Гидравлическая щетка BA22, 12 В, полипропилен/проволока Поворотные щетки

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
94.5 дюймы
2400 мм
Рабочая ширина щетки
86.6 дюймы
2200 мм
Диаметр щетки
27.6 дюймы
700 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Область применения

Область применения

Используются для уборки парковок, промышленных территорий, складов лесоматериалов, взлетно-посадочных полос, улиц, подъездных путей и проездов.
Регулируемый угол подметания

Регулируемый угол подметания

Щетки с гидравлическим или ручным управлением могут поворачиваться под углом 30 градусов влево или вправо или работать в прямом положении.
Уникальная подвеска

Уникальная подвеска

Уникальная система подвески устраняет необходимость в опорных колесах. Щетка постоянно оказывает давление на грунт за счет вертикального перемещения от начального положения.
Стояночные опоры

Стояночные опоры

Стояночные опоры обеспечивают надежную и безопасную парковку щетки, когда она не используется.
Усовершенствованный индикатор уровня

Усовершенствованный индикатор уровня

Индикатор уровня позволяет оператору видеть уровень щетки из кабины во время работы.
Защищенные гидромоторы

Защищенные гидромоторы

Гидравлические двигатели защищены от попадания пыли и мусора и при этом легко доступны.

Характеристики продукции Гидравлическая щетка BA22, 12 В, полипропилен/проволока

Габаритная ширина 94.5 дюймы 2400 мм
Рабочая ширина щетки 86.6 дюймы 2200 мм
Диаметр щетки 27.6 дюймы 700 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Высота 51.2 дюймы 1300 мм
Длина 60.4 дюймы 1535 мм
Масса 903.9 фунты 410 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 40–75 л/мин (11–20 гал./мин) 40–75 л/мин (11–20 гал./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 150-260 бар (2176-3771 фунтов на квадратный дюйм) 150-260 бар (2176-3771 фунтов на квадратный дюйм)
Рабочий объем гидромотора 15 дюйм³/об 245 см³/об
Частота вращения щетки при максимальном расходе 306 ОБ./МИН 306 ОБ./МИН
Рабочая ширина — при повороте (±30 градусов) 74.8 дюймы 1900 мм
Габаритная ширина — при повороте (±30 градусов) 82.7 дюймы 2100 мм
Тип привода Прямой привод Прямой привод
Тип сопряжения Требуется блок крюка Требуется блок крюка
Напряжение 12 В 12 В
Тип напряжения 12 В 12 В

Узнайте результаты сравнения Гидравлическая щетка BA22, 12 В, полипропилен/проволока с популярной продукцией.
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
360 View