BA118 с ручной регулировкой угла поворота
СОЗДАТЬ

BA118 с ручной регулировкой угла поворота Поворотные щетки

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
80.2 дюймы
2036 мм
Рабочая ширина щетки
70.9 дюймы
1800 мм
Диаметр щетки
32.1 дюймы
815 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 10

Область применения

Область применения

Используются для уборки парковок, промышленных территорий, складов лесоматериалов, взлетно-посадочных полос, улиц, подъездных путей и проездов.
Регулируемый угол подметания

Регулируемый угол подметания

Щетки с гидравлическим или ручным управлением могут поворачиваться под углом 30 градусов влево или вправо или работать в прямом положении.
Надежный гидромотор

Надежный гидромотор

Мощный гидромотор героторного типа обеспечивает высокий крутящий момент щетины и максимальную производительность машины со стандартным расходом.
Стояночные опоры

Стояночные опоры

Стояночные опоры обеспечивают надежную и безопасную фиксацию щетки, когда она не используется, а также защищают щетину от истирания.
Отсек для хранения Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию рабочего оборудования

Отсек для хранения Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию рабочего оборудования

На рабочем оборудовании установлен герметичный контейнер, который содержит все необходимые руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию данного навесного оборудования.
Пружины с блокировкой

Пружины с блокировкой

Регулируемые пружины помогают поддерживать необходимое давление щетины. Функция пружинной блокировки позволяет лучше контролировать щетину во время специального применения.

Характеристики продукции BA118 с ручной регулировкой угла поворота

Габаритная ширина 80.2 дюймы 2036 мм
Рабочая ширина щетки 70.9 дюймы 1800 мм
Диаметр щетки 32.1 дюймы 815 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход без электрооборудования Стандартный расход без электрооборудования
Высота 35.2 дюймы 893 мм
Длина 61.4 дюймы 1560 мм
Масса 820.1 фунты 372 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 42–87 л/мин (11–23 галл./мин) 42–87 л/мин (11–23 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 145–241 бар (2100–3500 фунтов на кв. дюйм) 145–241 бар (2100–3500 фунтов на кв. дюйм)
Рабочий объем гидромотора 24.1 дюйм³/об 395 см³/об
Частота вращения щетки при максимальном расходе 200 ОБ/МИН 200 ОБ/МИН
Рабочая ширина — при повороте (±30 градусов) 61.4 дюймы 1560 мм
Габаритная ширина — при повороте (±30 градусов) 69.3 дюймы 1760 мм
Тип привода Прямой привод Прямой привод
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Дополнительная надставка капота 48.5 фунты 22 кг

Узнайте результаты сравнения BA118 с ручной регулировкой угла поворота с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа