Гидравлическая щетка BA118, полипропилен/проволока
СОЗДАТЬ

Поворотные щетки Гидравлическая щетка BA118, полипропилен/проволока

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
80.2 дюймы
2036 мм
Рабочая ширина щетки
70.9 дюймы
1800 мм
Диаметр щетки
32.1 дюймы
815 мм

Обзор

Используются для уборки парковок, промышленных территорий, складов лесоматериалов, взлетно-посадочных полос, улиц, подъездных путей и проездов.

Характеристики продукции Гидравлическая щетка BA118, полипропилен/проволока

Габаритная ширина 80.2 дюймы 2036 мм
Рабочая ширина щетки 70.9 дюймы 1800 мм
Диаметр щетки 32.1 дюймы 815 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход, 14 контактов Стандартный расход, 14 контактов
Высота 35.2 дюймы 893 мм
Длина 61.4 дюймы 1560 мм
Масса 855.4 фунты 388 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 42–87 л/мин (11–23 галл./мин) 42–87 л/мин (11–23 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 145–241 бар (2100–3500 фунтов на кв. дюйм) 145–241 бар (2100–3500 фунтов на кв. дюйм)
Рабочий объем гидромотора 24.1 дюйм³/об 395 см³/об
Частота вращения щетки при максимальном расходе 200 ОБ/МИН 200 ОБ/МИН
Рабочая ширина — при повороте (±30 градусов) 61.4 дюймы 1560 мм
Габаритная ширина — при повороте (±30 градусов) 69.3 дюймы 1760 мм
Тип привода Прямой привод Прямой привод
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Дополнительная надставка капота 48.5 фунты 22 кг

Узнайте результаты сравнения Гидравлическая щетка BA118, полипропилен/проволока с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Гидравлическая щетка BA118, полипропилен/проволока

Просмотреть дополнительные предложения