Устройство смены навесного оборудования Fusion™ 2697 мм (106 дюймов)

Устройство смены навесного оборудования Fusion™ 2697 мм (106 дюймов) Грабли для погрузчика

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
106.2 дюймы
2697 мм
Масса
2963 фунты
1344 кг
Габаритная высота
65.1 дюймы
1653 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Предназначены для удаления с поверхности грунта таких материалов, как корни, ветви и бревна во время очистки поверхности земли.
Прочные заточенные зубья

Прочные заточенные зубья

Восемь зубьев длиной 50 мм (2 дюйма) каждое, имеющих специальный угол атаки, готовы работать в любых почвах.
Крепления

Крепления

Крепления, расположенные по обеим сторонам зубьев, предназначены для обеспечения максимального сопротивления навесного оборудования.
Усиленная конструкция

Усиленная конструкция

Квадратные трубы с высоким сопротивлением скручиванию, расположенные вдоль рамы грабель, способствуют распределению нагрузки и увеличению срока службы навесного оборудования.
Толкающая плита с насечками

Толкающая плита с насечками

Эта плита с насечками, располагающаяся вверху грабель по центру, обеспечивает упрощение толкания материала и защиту элементов конструкции грабель от повреждений.

Характеристики продукции Устройство смены навесного оборудования Fusion™ 2697 мм (106 дюймов)

Ширина 106.2 дюймы 2697 мм
Масса 2963 фунты 1344 кг
Габаритная высота 65.1 дюймы 1653 мм
Габаритная длина 47.3 дюймы 1202 мм
Расстояние между зубьями 13.8 дюймы 350 мм
Толщина зубьев 0.8 дюймы 20 мм
Количество зубьев 8 8
Тип сопряжения Fusion™ Fusion™

Узнайте результаты сравнения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ 2697 мм (106 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа