2334 мм (92 дюйма)
СОЗДАТЬ

Корчевальные грабли 2334 мм (92 дюйма)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
92 дюймы
2334 мм
Масса
1122.2 фунты
509 кг
Габаритная высота
36.2 дюймы
920 мм

Обзор

Для удаления корней, укладки в кучи обломков деревьев и подготовки почвы.

Характеристики продукции 2334 мм (92 дюйма)

Ширина 92 дюймы 2334 мм
Масса 1122.2 фунты 509 кг
Габаритная высота 36.2 дюймы 920 мм
Габаритная длина 33.6 дюймы 853 мм
Расстояние между зубьями 8.3 дюймы 212 мм
Толщина зубьев 0.5 дюймы 12 мм
Количество зубьев 11 11
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Ширина верхнего зажима 63.7 дюймы 1618 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход без электрооборудования Стандартный расход без электрооборудования
Максимальное раскрытие зажима 51.1 дюймы 1297 мм
Минимальное раскрытие зажима 13.2 дюймы 335 мм

Узнайте результаты сравнения 2334 мм (92 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2334 мм (92 дюйма)

Просмотреть дополнительные предложения