Грабли 2348 мм (92 дюйма), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Грабли для погрузчика Грабли 2348 мм (92 дюйма), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
92.4 дюймы
2348 мм
Масса
4620.9 фунты
2096 кг
Габаритная высота
73.4 дюймы
1865 мм

Обзор

Грабли для погрузчика предназначены для удаления корней из земли и складирования ветвей, бревен или корней во время очистки поверхности земли.

Характеристики продукции Грабли 2348 мм (92 дюйма), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Ширина 92.4 дюймы 2348 мм
Масса 4620.9 фунты 2096 кг
Габаритная высота 73.4 дюймы 1865 мм
Габаритная длина 49.2 дюймы 1249 мм
Расстояние между зубьями 11.8 дюймы 300 мм
Толщина зубьев 2 дюймы 50 мм
Количество зубьев 7 7
Тип сопряжения Fusion™ Fusion™
Конструкция верхнего зажима Верхний зажим на всю ширину Верхний зажим на всю ширину
Требуемая гидросистема 3-я функция 3-я функция

Узнайте результаты сравнения Грабли 2348 мм (92 дюйма), устройство смены навесного оборудования Fusion™ с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Грабли 2348 мм (92 дюйма), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Просмотреть дополнительные предложения