1858 мм (74 дюйма)
СОЗДАТЬ

1858 мм (74 дюйма) Корчевальные грабли

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
74 дюймы
1858 мм
Масса
996.5 фунты
452 кг
Габаритная высота
36.2 дюймы
920 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Зазубренные грейферы и зубья

Зазубренные грейферы и зубья

Зазубрины на грейфере и зубьях помогают удерживать более крупные предметы и мусор.
Толкатели

Толкатели

Зазубренные толкатели для тяжелых условий эксплуатации можно использовать для опрокидывания или выталкивания мусора.
Защита шланга

Защита шланга

Оплетка и защитные кожухи помогают защитить шланги от повреждений.
Встроенный кирковщик

Встроенный кирковщик

Позволяет использовать грабли для киркования в обратном направлении. Также обеспечивает устойчивое основание при хранении инструмента.
Наконечники грейфера из закаленного металла

Наконечники грейфера из закаленного металла

Прочные наконечники грейфера из закаленного металла более долговечны и отличаются высокими эксплуатационными характеристиками.
Большое раскрытие грейфера

Большое раскрытие грейфера

Большое раскрытие грейфера позволяет убирать широкий спектр разного мусора.

Характеристики продукции 1858 мм (74 дюйма)

Ширина 74 дюймы 1858 мм
Масса 996.5 фунты 452 кг
Габаритная высота 36.2 дюймы 920 мм
Габаритная длина 33.6 дюймы 853 мм
Расстояние между зубьями 8.3 дюймы 212 мм
Толщина зубьев 0.5 дюймы 12 мм
Количество зубьев 9 9
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Ширина верхнего зажима 63.7 дюймы 1618 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход без электрооборудования Стандартный расход без электрооборудования
Максимальное раскрытие зажима 51.1 дюймы 1297 мм
Минимальное раскрытие зажима 13.2 дюймы 335 мм

Узнайте результаты сравнения 1858 мм (74 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1858 мм (74 дюйма)

Просмотреть дополнительные предложения