PR118 с гидравлическим поворотом

PR118 с гидравлическим поворотом Роторные грабли

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина катка
72 дюймы
1829 мм
Габаритная ширина
81 дюймы
2057 мм
Максимальный угол поворота — вправо или влево
20°
20°

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Область применения

Область применения

Грабли могут использоваться для широкого спектра работ: для удаления соломы, покрытий, старых газонов, сорняков, а также при нивелировании, разравнивании, рыхлении, удалении посторонних материалов и подготовке клумб.
Функция поворота

Функция поворота

Используя возможность поворота инструмента, оператор может выкладывать собранный мусор в кучи для дальнейшей подборки и вывоза.
Функция перемешивания

Функция перемешивания

Регулярное перемешивание почвы создает прекрасные условия для всхода высаженных семян на газонах.
Ручной или гидравлический поворот

Ручной или гидравлический поворот

Поворот на 20° вправо или влево от центрального положения выполняется вручную или при помощи гидросистемы. При наличии функции гидравлического поворота оператор может управлять поворотом грабель непосредственно из кабины.
Регулируемые копирующие колеса

Регулируемые копирующие колеса

Два независимо регулируемых опорных колеса позволяют изменять колею и проходить в узких местах и над дренажными стоками.
Двухпозиционные загнутые концевые пластины

Двухпозиционные загнутые концевые пластины

Двухпозиционные загнутые концевые пластины позволяют проводить разрыхление и разравнивание рядом с тротуарами и фундаментами. Они сохраняют параллельное поверхности положение даже во время выполнения работ с повернутым ротором, тем самым обеспечивая более равномерное выполнение работы.

Характеристики продукции PR118 с гидравлическим поворотом

Ширина катка 72 дюймы 1829 мм
Габаритная ширина 81 дюймы 2057 мм
Максимальный угол поворота — вправо или влево 20° 20°
Ширина захвата при максимальном угле поворота 68 дюймы 1727 мм
Габаритная длина 60.6 дюймы 1540 мм
Габаритная высота 33.3 дюймы 847 мм
Масса 941.4 фунты 427 кг
Требуемая гидросистема Стандартный расход с электрооборудованием с 14 контактами Стандартный расход с электрооборудованием с 14 контактами
Оптимальный расход гидравлического масла 49–87 л/мин (13–23 галл./мин) 49–87 л/мин (13–23 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 170–241 бар (2500–3500 фунтов на кв. дюйм) 170–241 бар (2500–3500 фунтов на кв. дюйм)

Узнайте результаты сравнения PR118 с гидравлическим поворотом с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

360 View